添加到信号链设计器

ADA4938-1:  超低失真差分ADC驱动器(单通道)

产品详情

ADA4938是一款低噪声、超低失真、高速差分放大器,非常适合用于驱动分辨率最高为16位、DC至27 MHz或分辨率最高为12位、DC至74 MHz的高性能ADC。它的输出共模电压可在较宽范围内调整,因而能够与ADC的输入相匹配。内部共模反馈环路也可提供出色的输出平衡,并能抑制偶数阶谐波失真产物。

利用ADA4938很容易实现完全差分和单端至差分增益配置。由四个电阻组成的简单外部反馈网络决定放大器的闭环增益。

ADA4938采用ADI公司的专有第三代高压XFCB工艺制造,可实现极低的失真水平,输入电压噪声仅为2.6 nV/√Hz。低直流失调和出色的动态性能,使得ADA4938特别适合各种各样的数据采集与信号处理应用。

ADA4938-1(单路放大器)采用3 mm × 3 mm、16引脚无铅LFCSP封装。ADA4938-2(双路放大器)采用4 mm × 4 mm、24引脚无铅LFCSP封装。引脚排列经过优化,有助于电路板布局,并且使失真最小。这些器件的额定工作温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围

应用

  • ADC驱动器
  • 单端至差分转换器
  • 中频和基带增益模块
  • 差分缓冲器
  • 线路驱动器
  • 数据手册,Rev. 0,11/07

    特点和优势

    • 极低谐波失真
      −106 dBc HD2 (10 MHz)
      −82 dBc HD2 (50 MHz)
      −109 dBc HD3 (10 MHz)
      −82 dBc HD3 (50 MHz)
    • 高速−3 dB带宽:1000 MHz (G = +1)
      压摆率:4700 V/μs
      0.1 dB增益平坦度:150 MHz
      快速过驱恢复时间:4 ns
    • 低输入电压噪声:2.6 nV/√Hz
    • 失调电压:1 mV(典型值)
    • 外部可调增益
    • 差分至差分或单端至差分操作
    • 可调输出共模电压
    • 宽电源电压范围:+5 V至±5 V
    • 提供单路或双路放大器配置

    AD4938-1功能框图

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADA4938-1/ADA4938-2:超低失真差分ADC驱动器 (Rev A, 10/2009) (pdf, 655 kB) 产品数据手册 PDF
    ADA4938-1/ADA4938-2: Ultralow Distortion Differential ADC Driver Data Sheet (Rev A, 10/2009) (pdf, 655 kB) 产品数据手册 PDF
    AN-1026: 高速差分ADC驱动器设计考虑[中文版]  (pdf, 355 kB) 应用笔记 PDF
    AN-1026: High Speed Differential ADC Driver Design Considerations  (pdf, 355 kB) 应用笔记 PDF
    AN-0992: 用于差分放大器的有源滤波器评估板  (pdf, 153 kB) 应用笔记 PDF
    AN-0992: Active Filter Evaluation Board for Differential Amplifiers  (pdf, 85 kB) 应用笔记 PDF
    AN-0990: 在单端输入应用中连接差分放大器  (pdf, 159 kB) 应用笔记 PDF
    AN-0990: Terminating a Differential Amplifier in Single-Ended Input Applications  (pdf, 181 kB) 应用笔记 PDF
    AN-282: 采样数据系统基本原理[中文版]  (pdf, 1559 kB) 应用笔记 PDF
    AN-282: Fundamentals of Sampled Data Systems  (pdf, 2131 kB) 应用笔记 PDF
    MT-218: 多反馈带通滤波器设计示例  (pdf, 0) 技术指南 PDF
    MT-076:差分驱动器分析  (pdf, 95 kB) 技术指南 PDF
    MT-075: 高速ADC用差分驱动器概述  (pdf, 183 kB) 技术指南 PDF
    A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
    A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
    在线研讨会 WEBCAST
    UG-132:ADA492x-1和ADA493x-1系列差分放大器评估板用户指南  (pdf, 226 kB)
    16引脚3 mm × 3 mm LFCSP单封装的差分放大器评估板
    用户指导 PDF
    高速差分ADC驱动器使用规则 [中文版]
    (模拟对话,第43卷第5期,2009年)
    《模拟对话》杂志 HTML
    向应用工程师提问—36 宽带A/D 转换器的前端设计考虑因素II: 用放大器还是变压器来驱动ADC?  (pdf)
    (Analog对话,第41卷 2007年6月)
    《模拟对话》杂志 PDF
    High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) 产品选型指南 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADI DiffAmpCalc™
    ADI's new ADI DiffAmpCalc™ is a free, downloadable calculator for designing differential amplifier circuits. The tool is easy to use and features an interactive user interface to quickly get you up and running.
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML
    ADA4938 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    ADA4938-1 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADA4938-1ACPZ-R2 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.3mm exposed pad) 16 工业 Reel, 250 $ 4.09 $ 0.00 Y  材料信息 通知我 订购
    ADA4938-1ACPZ-R7 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.3mm exposed pad) 16 工业 Reel, 1500 - $ 3.79 Y  材料信息 通知我 订购 样片
    ADA4938-1ACPZ-RL 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.3mm exposed pad) 16 工业 Reel, 5000 - $ 3.79 Y  材料信息 通知我 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    ADA4938-1评估板
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADA4938-1YCP-EBZ 产品状态: 量产 16-Lead LFCSP Bare Evaluation Board $ 18.25 -
    ADA4938-1ACPZ-R7 产品状态: 量产 16-Lead LFCSP - -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭