添加到信号链设计器

ADA4932-2:  低成本/低功耗差分ADC驱动器

产品详情

ADA4932-x的封装形式为无铅3mm×3 mm 16-引脚LFCSP(ADA4932-1单)或无铅4 mm×4 mm 24引脚 LFCSP(ADA4932-2,双)。其引脚分布为方便PCB布局和降低失真进行了优化。ADA4932-1和ADA4932-2的工作温度范围为−40°C到+105°C,两者的工作电压支持+3 V和±5 V。

应用

  • ADC驱动器
  • 单端到差分转换器
  • IF和基带增益模块
  • 差分缓存
  • 线驱动器
  • Data Sheet, Rev 0, 11/2008

    特点和优势

    • 以低功耗实现高性能
    • 高速
      当G = 1时,−3 dB带宽为560 MHz
      0.1 dB增益平坦度带宽为300 MHz
      压摆率:2800 V/μs,25%至75%
      快速建立时间: 9ns至0.1%
    • 低功耗:每放大器9.6 mA
    • 低谐波失真
      在10 MHz,SFDR为100 dB
      在20 MHz,SFDR为90 dB
    • 输入电压噪声低:3.6 nV/√Hz
    • 输入偏移电压典型值为±0.5 mV
    • 增益外部可调
    • 可使用分数差分增益
    • 差分到差分或单端到差分转换
    • 输出共模电压可调
    • 欲了解更多特性,请参考数据手册

    ADA4932-2功能框图

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADA4932-1/ADA4932-2:低功耗差分ADC 驱动器 数据手册 (Rev A, 08/2009) (pdf, 0) 产品数据手册 PDF
    ADA4932-1/ADA4932-2: Low Power Differential ADC Driver Data Sheet (Rev B, 03/2013) (pdf, 542 kB) 产品数据手册 PDF
    AN-1026: 高速差分ADC驱动器设计考虑[中文版]  (pdf, 355 kB) 应用笔记 PDF
    AN-1026: High Speed Differential ADC Driver Design Considerations  (pdf, 355 kB) 应用笔记 PDF
    AN-0992: 用于差分放大器的有源滤波器评估板  (pdf, 153 kB) 应用笔记 PDF
    AN-0992: Active Filter Evaluation Board for Differential Amplifiers  (pdf, 85 kB) 应用笔记 PDF
    AN-282: 采样数据系统基本原理[中文版]  (pdf, 1559 kB) 应用笔记 PDF
    AN-282: Fundamentals of Sampled Data Systems  (pdf, 2131 kB) 应用笔记 PDF
    MT-218: 多反馈带通滤波器设计示例  (pdf, 0) 技术指南 PDF
    MT-076:差分驱动器分析  (pdf, 95 kB) 技术指南 PDF
    MT-075: 高速ADC用差分驱动器概述  (pdf, 183 kB) 技术指南 PDF
    A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
    A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
    在线研讨会 WEBCAST
    UG-018:评估板用户指南  (pdf, 314 kB)
    双通道高速差分放大器评估板
    用户指导 PDF
    Designing 1-ppm DAC Accuracy into Instrumentation Applications
    Understand the challenges of achieving this level of converter performance
    (Planet Analog, 3/2010)
    • Part 1
      This article looks at a 1-ppm DAC and associated support circuitry, error sources, and performance measures.
    • Part 2
      This article discusses 1-ppm circuit complexities including noise, temperature drift, thermoelectric voltages, physical stress, long-term stability, circuit construction and layout, and voltage references.
    技术文章 HTML
    高速差分ADC驱动器使用规则 [中文版]
    (模拟对话,第43卷第5期,2009年)
    《模拟对话》杂志 HTML
    ADC驱动器 概况 HTML
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADI DiffAmpCalc™
    ADI's new ADI DiffAmpCalc™ is a free, downloadable calculator for designing differential amplifier circuits. The tool is easy to use and features an interactive user interface to quickly get you up and running.
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML
    ADA4932 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    ADA4932-2 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADA4932-2YCPZ-R2 产品状态: 量产 24 ld LFCSP (4x4mm w/2.30mm EP) 24 工业 Reel, 250 $ 5.69 $ 5.69 Y  材料信息 查看PCN 订购
    ADA4932-2YCPZ-R7 产品状态: 量产 24 ld LFCSP (4x4mm w/2.30mm EP) 24 工业 Reel, 1500 - $ 5.29 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    ADA4932-2YCPZ-RL 产品状态: 量产 24 ld LFCSP (4x4mm w/2.30mm EP) 24 工业 Reel, 5000 - $ 5.29 Y  材料信息 查看PCN 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    ADA4932-2 评估板
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADA4932-2YCP-EBZ 产品状态: 量产 24-Lead LFCSP Bare Evaluation Board $ 18.25 -
    ADA4932-2YCPZ-R7 产品状态: 量产 24-Lead LFCSP - -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭