添加到信号链设计器

ADN2871:  3.3 V、50 Mbps至4.25 Gbps、单环路、激光二极管驱动器

产品详情

ADN2871激光二极管驱动器针对先进的SFP和SFF模块而设计,采用SFF-8472数字诊断技术,支持50 Mbps至4.25 Gbps的数据速率。

平均功率和消光比可以利用微控制器DAC、可调电阻或数字电位计所提供的电压进行设置。平均功率控制环路利用监控光电二极管的反馈来实施。ADN2871提供偏置和调制电流监控、失效报警以及自动激光关断(ALS)功能。该器件很容易与ADI公司的ADuC70xx系列MicroConverters®和ADN289x系列限幅放大器进行接口,构成完整的SFP/SFF收发器解决方案。同时提供SFP参考设计。这款产品与双环路LDD ADN2870引脚兼容,因而一个PC板布局可以配合任一款器件工作。双环路应用请参考 ADN2870 数据手册。

这款产品采用节省空间的4 mm × 4 mm LFCSP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C。

应用

  • 1×/2×/4×光纤通道SFP/SFF模块
  • 多速率OC3至OC48-FEC SFP/SFF模块
  • LX-4 模块
  • DWDM/CWDM SFP 模块
  • 1GE SFP/SFF 收发器模块
  • VCSEL, DFB, 和FP发射器
  • 数据手册, Rev. A, 2/07

    特点和优势

    • SFP/SFF 和SFF-8472 MSA兼容
    • 提供SFP参考设计
    • 数据速率:50 Mbps至4.25 Gbps
    • 自动平均功率控制
    • 上升/下降时间:60 ps(典型值)
    • 支持VCSEL、DFB和FP激光器
    • 偏置电流范围:2 mA至100 mA
    • 调制电流范围:5 mA至90 mA
    • 激光失效报警和自动激光关断(ALS)
    • 偏置和调制电流监控
    • 工作电压达3.3 V
    • 4 mm × 4 mm LFCSP封装

    ADN2871典型连接图

    提示:

    欲了解有关评估板的信息,请联系 光纤开发组。欲获得应用笔记“ADI公司SFP参考设计的详细应用和设计信息”,请联系 光纤IC开发组

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADN2871: 3.3 V, 50 Mbps to 4.25 Gbps, Single-Loop, Laser Diode Driver Data Sheet  (Rev A, 02/2007) (pdf, 760 kB) 产品数据手册 PDF
    Transceiver targets 4x Fibre Channel Applications
    New optical transceiver chipset and reference design from Analog Devices supports both gigabit Ethernet and Fibre Channel data rates up to 4.25 Gbps (eeProductCenter, 1/20/05)
    产品评述 HTML
    4X Fibre Channel Chipset and Reference Design 概况 HTML
    SFP Chipset and Reference Design Simplify 4.25 Gbps Transceivers 概况 HTML
    Optical and High Speed Networking  (pdf, 2236 kB)
    Analog Devices’ optical and high speed networking ICs solve a depth and breadth of challenges faced by today’s designers of datacom and telecom systems, optical modules, and subsystems. Analog Devices products address a wide range of networking applications from O/E/O conversion, clock recovery, and backplane transmission to monitoring and control of optical power, power management, and clock generation and distribution.
    概况 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    ADN2871 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADN2871ACPZ 产品状态: 量产 24 ld LFCSP (4x4mm w/2.30mm EP) 24 工业 Tray, 490 $ 4.51 $ 4.30 Y  材料信息 通知我 订购 样片
    ADN2871ACPZ-RL 产品状态: 联络ADI 24 ld LFCSP (4x4mm w/2.30mm EP) 24 工业 Reel, 5000 $ 0.00 $ 4.30 Y  材料信息 通知我 订购
    ADN2871ACPZ-RL7 产品状态: 量产 24 ld LFCSP (4x4mm w/2.30mm EP) 24 工业 Reel, 1500 $ 0.00 $ 4.30 Y  材料信息 通知我 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    ADN2871 评估板
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    EVAL-ADN2871 产品状态: 联络ADI Evaluation Board $ 354.20 -
    EVALZ-ADN2871 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 0.00 - 联络ADI

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭