ADSP-21369
量产通用高性能32位浮点SHARC处理器
- 产品模型
- 10
概述
- 400MHz SIMD SHARC内核,峰值性能达2.4 GFLOPS
- 2Mb SRAM;6 Mb客户自定义ROM
- 高带宽、32位外部存储器接口,支持与SDRAM、SRAM和FLASH无缝接口
- 数字音频接口(DAI)可实现用户定制访问系统外设,包括8个串行端口(SPORT)、S/PDIF Tx/Rx、8通道异步采样速率转换器和4个精密时钟发生器。
- 数字外设接口(DPI)可实现用户定制访问系统外设,包括2个SPI兼容端口、2个UART、3个全功能定时器和1个符合I2C标准的双线接口。
- 34个零开销DMA通道
- 16个脉冲宽度调制(PWM)通道
- 208引脚LQFP-EP和256引脚SBGA封装
- 商用和工业温度范围
- LQFP封装的最大内核性能有所降低
第三代SHARC®处理器具有更高的性能,提供音频和应用外设,并采用新型存储器配置。ADSP-21369不但性能提高至400MHz,同时还集成了极其灵活的高带宽外部存储器接口,有利于简化算法开发过程。ADSP-21369基于单指令多数据(SIMD)内核,支持32位定点和32/40位浮点算法格式,与以前的SHARC处理器完全代码兼容,可以最大限度地实现传统代码的重复利用。
ADSP-21369将片内存储器增加至2Mb SRAM和6Mb ROM,同时集成多种音频和通用外设。全数字S/PDIF发射器/接收器、8通道异步采样速率转换器、8个高速并行端口、4个精密时钟发生器、多个并行接口,这些外设相得益彰,为ADSP-21369提高系统吞吐量、降低系统材料成本提供了坚实后盾。
参考资料
数据手册 1
用户手册 5
应用笔记 43
处理器手册 4
产品亮点 2
软件手册 11
仿真器使用手册 3
集成电路异常 1
产品选型指南 1
评估工具包手册 2
产品亮点 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADSP-21369BBPZ-2A | 256-Ball BGA (27mm x 27mm x 2.65mm w/EP) | ||
| ADSP-21369BSWZ-1A | 208-Lead LQFP (28mm x 28mm w/ EP) | ||
| ADSP-21369BSWZ-2A | 208-Lead LQFP (28mm x 28mm w/ EP) | ||
| ADSP-21369KBPZ-2A | 256-Ball BGA (27mm x 27mm x 2.65mm w/EP) | ||
| ADSP-21369KBPZ-3A | 256-Ball BGA (27mm x 27mm x 2.65mm w/EP) | ||
| ADSP-21369KSWZ-1A | 208-Lead LQFP (28mm x 28mm w/ EP) | ||
| ADSP-21369KSWZ-2A | 208-Lead LQFP (28mm x 28mm w/ EP) | ||
| ADSP-21369KSWZ-4A | 208-Lead LQFP (28mm x 28mm w/ EP) | ||
| ADSP-21369KSWZ-5A | 208-Lead LQFP (28mm x 28mm w/ EP) | ||
| ADSP-21369KSWZ-6A | 208-Lead LQFP (28mm x 28mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
8月 29, 2017 - 17_0163 ADSP-21369 Package Change |
||
| ADSP-21369BBPZ-2A | 量产 | |
| ADSP-21369KBPZ-2A | 量产 | |
| ADSP-21369KBPZ-3A | 量产 | |
|
9月 21, 2015 - 15_0175 Ink to Laser Mark Conversion for SBGA Packages |
||
| ADSP-21369BBPZ-2A | 量产 | |
| ADSP-21369KBPZ-2A | 量产 | |
| ADSP-21369KBPZ-3A | 量产 | |
|
10月 14, 2013 - 13_0228 Specification Change for ADSP-21367/ 21368/ 21369 Data Sheet |
||
| ADSP-21369BBPZ-2A | 量产 | |
| ADSP-21369BSWZ-1A | 量产 | |
| ADSP-21369BSWZ-2A | 量产 | |
| ADSP-21369KBPZ-2A | 量产 | |
| ADSP-21369KBPZ-3A | 量产 | |
| ADSP-21369KSWZ-1A | 量产 | |
| ADSP-21369KSWZ-2A | 量产 | |
| ADSP-21369KSWZ-4A | 量产 | |
| ADSP-21369KSWZ-5A | 量产 | |
|
6月 18, 2010 - 07_0093 Conversion to Laser Mark for all ADSPXXXX, ADSSTXXXX, and PC Audio Codecs Ink on Plastic Encapsulated Parts |
||
| ADSP-21369BBPZ-2A | 量产 | |
| ADSP-21369BSWZ-1A | 量产 | |
| ADSP-21369KBPZ-2A | 量产 | |
| ADSP-21369KBPZ-3A | 量产 | |
| ADSP-21369KSWZ-1A | 量产 | |
| ADSP-21369KSWZ-2A | 量产 | |
|
2月 26, 2009 - 09_0018 ADSP-21367, ADSP-21368 and ADSP-21369 Data Sheet Specification Change |
||
| ADSP-21369BBPZ-2A | 量产 | |
| ADSP-21369BSWZ-1A | 量产 | |
| ADSP-21369KBPZ-2A | 量产 | |
| ADSP-21369KBPZ-3A | 量产 | |
| ADSP-21369KSWZ-1A | 量产 | |
| ADSP-21369KSWZ-2A | 量产 | |
| ADSP-21369KSWZ-4A | 量产 | |
|
10月 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
| ADSP-21369BSWZ-1A | 量产 | |
| ADSP-21369BSWZ-2A | 量产 | |
| ADSP-21369KSWZ-1A | 量产 | |
| ADSP-21369KSWZ-2A | 量产 | |
| ADSP-21369KSWZ-4A | 量产 | |
| ADSP-21369KSWZ-5A | 量产 | |
| ADSP-21369KSWZ-6A | 量产 | |
|
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
| ADSP-21369BSWZ-1A | 量产 | |
| ADSP-21369KSWZ-1A | 量产 | |
| ADSP-21369KSWZ-2A | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
ADSP-2136x Application Code Examples - Single Channel 13
- Single-Channel Block FIR
- Single-Channel Complex Block FIR
- Single-Channel Complex Vector Add
- Single-Channel Complex Vector DOT Product
- Single-Channel Complex Vector Multiply Accumulate
- Single-Channel Complex Vector Multiply
- Single-Channel Complex Vector RAD2 FFT
- Single-Channel Complex Vector RAD4 FFT
- Single-Channel Matrix by Matrix
- Single-Channel Matrix by Vector
- Single-Channel Real Rad2 FFT
- Single-Channel Single Sample FIR
- Single-Channel Vector Maximum
ADSP-2136x Application Code Examples - Multi Channel 8
软件工具异常 1
SRS TruVolume, SHARC
用于SHARC处理器的SRS TruVolume®库采用自动音量控制后处理技术,可调整立体声音频信号幅度,从而在输入音频材料的任何电平变化下保持恒定的感知音量。
更多内容SigmaStudio
图形开发工具,用于ADI DSP音频处理器和A2B®收发器的编程、开发和调试软件。
更多内容CrossCore® Embedded Studio
CrossCore Embedded Studio是针对Blackfin和SHARC处理器系列的世界一流集成开发环境(IDE)。
更多内容Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
IBIS 模型 2
SHARC Processors Software and Tools
打开工具
BSDL 模型文件 6
- ADSP-21369 SHARC Processor BSDL File 208 pin MQFP Package PrA, (01/2006)
- ADSP-21369 SHARC Processor BSDL File 256 ball SBGA Package PrA, (01/2006)
- ADSP-2136x: 144 pin LQFP Package
- ADSP-2136x: 136 Ball MBGA Package
- ADSP-2136x SHARC Processor BSDL File 144 Pin LQFP Package (09/2007)
- ADSP-2136x SHARC Processor BSDL File 136 Pin MBGA Package (09/2007)
Designing with BGA
Surface Mount Assembly Recommendations for Plastic Ball Grid Array (PBGA) Packages
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADSP-21369的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论