数模转换器(DAC)

AD5293 - Single Channel, 1024-Position, 1% R-Tol, Digital Potentiometer

AD5291 - Single Channel, 256-Position, 1% R-Tol, Digital Potentiometer with 20-Times Programmable Memory

AD5412 - 单通道、12位、串行输入、电流源和电压输出DAC

AD5724R - Complete, Quad, 12-Bit, Serial Input, Unipolar/Bipolar Voltage Output DAC

订阅新产品资料 More

Analog Devices, Inc. ( 简称ADI)作为全世界领先的数据转换器供应商建立了新的数模转换器(DAC)系统结构,它们在性能和功能方面都取得了重大技术突破。ADI公司的DAC以无以伦比的性能能够满足当前系统对低功耗、小封装和低成本的要求,它们为对成本敏感的市场中的大批量应用提供优异的解决方案。