添加到信号链设计器

AD9117:  双通道、14-Bit、低功耗数模转换器

产品详情

AD9114/AD9115/AD9116/AD9117是引脚兼容的双通道、8-/10-/12-/14-bit、低功耗数模转换器(DAC),提供125 MSPS的采样速率。这些TxDAC®转换器针对通信系统的发送信号路径而优化。所有器件都具有相同的接口、LFCSP以及引脚排列,可根据性能、分辨率与成本需求来选择器件。

AD9114/AD9115/AD9116/AD9117具有出众的交流与直流性能,支持高达125 MSPS的更新速率。

AD9114/AD9115/AD9116/AD9117具有灵活的电源电压工作范围(1.8 V~3.6 V)和低功耗,非常适合于便携式与低功耗应用。

特点和优势

  • 在3.3 V,20 mA输出条件下的功耗
    191 mW @ 10 MSPS
    232 mW @ 125 MSPS
  • 睡眠模式:<l;3 mW @ 3.3 V
  • 电源电压:1.8 V ~3.3 V
  • SFDR至奈奎斯特频率
    86 dBc @ 1 MHz 输出
    85 dBc @ 10 MHz 输出
  • AD9117 NSD @ 1 MHz 输出,125 MSPS, 20mA: −162 dBc/Hz
  • 差分电流输出:4 mA~20 mA
  • 两个片上辅助DAC
  • CMOS输入,支持单端操作
  • 输出共模:0 V~1.2 V可调
  • 小形40引脚LFCSP无铅封装

AD9117功能框图

若要评估所有ADI的高速ADC器件,将需要购买或租借一个数据模式发生器。欲了解更多信息,请点击 此处

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD9117 IBIS Model  (ibs) IBIS 模型 IBS
AD971x/AD911x-DPG2 FMC Interposer & Evaluation Board / Xilinx ML-605 Reference Design FPGA HDL HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

产品推荐及参考设计

推荐配套产品

建议配套产品


推荐AD9117使用的输出放大器

  • 针对单电源、差分缓冲输出设计,推荐使用ADA4841-2
  • 针对单电源、单端缓冲输出设计,推荐使用 ADA4899-1
  • 针对高速、高CMRR设计,推荐使用 AD8130
推荐AD9117使用的正交调制器 推荐电源解决方案
  • 欲选择电压调节器产品,请使用 ADIsimPower

这些建议有帮助吗?

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD9117 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD9117BCPZ 产品状态: 量产 40 ld LFCSP (6x6mm w/4.1mm pad) 40 商业 Tray, 490 $ 11.18 $ 9.50 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD9117BCPZN 产品状态: 量产 40 ld LFCSP (6x6mm w/4.10mm pad) 40 工业 Tray, 490 $ 11.18 $ 9.50 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD9117BCPZNRL7 产品状态: 量产 40 ld LFCSP (6x6mm w/4.10mm pad) 40 工业 Reel - $ 9.50 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD9117BCPZRL7 产品状态: 量产 40 ld LFCSP (6x6mm w/4.1mm pad) 40 商业 Reel, 750 - $ 9.50 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD9117 Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD9117-DPG2-EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 495.00 -
AD-DAC-FMC-ADP 产品状态: 量产 FMC to High-Speed DAC Evalution Board Adaptor $ 125.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭