添加到信号链设计器

AD9115:  双路、低功耗、10位TxDAC数模转换器

产品详情

AD9114/AD9115/AD9116/AD9117是具有125 MSPS采样率的引脚兼容、双路、8/10/12/14位、低功耗数模转换器(DAC)。这些TxDAC®转换器已针对通信系统的发送信号通路进行优化。所有器件都采用相同的接口、封装和引脚分布,从而提供了一种根据性能、分辨率和成本进行向上或向下元器件选型的途径。

AD9114/AD9115/AD9116/AD9117具有出色的交流和直流性能,并支持高达125 MSPS的采样更新速率。

AD9114/AD9115/AD9116/AD9117的1.8 V至3.3 V的灵活电源电压范围和低功耗使其非常适合用于便携式应用和低功耗应用。

产品聚焦

  1. 低功耗。这些DAC采用1.8 V至3.3 V的单电源供电;100 MSPS时的总功耗降至225 mW。低功耗空闲状态期间提供休眠和关断模式。
  2. CMOS时钟输入。高速、单端CMOS时钟输入支持125 MSPS的转换速率。
  3. 方便与其它元器件连接。0 V至1.2 V的可调节输出共模可方便地实现与支持共模电平大于0 V的其它元器件的连接。

应用

  • 无线基础设施
    微微蜂窝(Picocell)、毫微微蜂窝(femtocell)基站
  • 医疗仪器
    超声传感器激励
  • 便携式仪器仪表
    信号发生器、任意波形发生器

特点和优势

  • 功耗@ 3.3 V,20 mA输出
    191 mW @ 10 MSPS
    232 mW @ 125 MSPS
  • 休眠模式:<3 mW @ 3.3 V
  • 电源电压:1.8 V至3.3 V
  • SFDR(至奈奎斯特频率)
    86 dBc @ 1 MHz输出
    85 dBc @ 10 MHz输出
  • NSD @ 10 MHz输出,125 MSPS,20 mA:−143 dBc/Hz
  • 差分电流输出:4 mA至20 mA
  • 2个片上辅助DAC
  • CMOS输入,单端口供电
  • 输出共模电压可调节:0 V至1.2 V
  • 小外形尺寸、40引脚、符合RoHS 标准的LFCSP封装

AD9115功能框图

若要评估所有ADI的高速ADC器件,将需要购买或租借一个数据模式发生器。欲了解更多信息,请点击 此处

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD9115 IBIS Model  (ibs) IBIS 模型 IBS
AD971x/AD911x-DPG2 FMC Interposer & Evaluation Board / Xilinx ML-605 Reference Design FPGA HDL HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

产品推荐及参考设计

推荐配套产品

建议配套产品


推荐AD9115使用的输出放大器

  • 针对单电源、差分缓冲输出设计,推荐使用 ADA4841-2
  • 针对单电源、单端缓冲输出设计,推荐使用 ADA4899-1
  • 针对高速、高CMRR设计,推荐使用 AD8130
推荐AD9115使用的正交调制器 推荐电源解决方案
  • 欲选择电压调节器产品,请使用 ADIsimPower

这些建议有帮助吗?

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD9115 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD9115BCPZ 产品状态: 量产 40 ld LFCSP (6x6mm w/4.10mm pad) 40 商业 Tray, 490 $ 8.12 $ 6.90 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD9115BCPZRL7 产品状态: 量产 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 40 商业 Reel, 750 - $ 6.90 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD9115 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD9115-DPG2-EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 495.00 -
AD-DAC-FMC-ADP 产品状态: 量产 FMC to High-Speed DAC Evalution Board Adaptor $ 125.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭