AD9117: 双通道、14-Bit、低功耗数模转换器 |
AD9114/AD9115/AD9116/AD9117是引脚兼容的双通道、8-/10-/12-/14-bit、低功耗数模转换器(DAC),提供125 MSPS的采样速率。这些TxDAC®转换器针对通信系统的发送信号路径而优化。所有器件都具有相同的接口、LFCSP以及引脚排列,可根据性能、分辨率与成本需求来选择器件。
AD9114/AD9115/AD9116/AD9117具有出众的交流与直流性能,支持高达125 MSPS的更新速率。
AD9114/AD9115/AD9116/AD9117具有灵活的电源电压工作范围(1.8 V~3.6 V)和低功耗,非常适合于便携式与低功耗应用。
*这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
**样片供货情况可能好于生产供货,请将样片放入购物车,以查看样片供货情况。