AD5754R
量产完全4通道、12/14/16-Bit、串行输入、单极/双极电压输出数模转换器
- 产品模型
- 2
概述
|
|
AD5724R/AD5734R/AD5754R是4通道12-/14-/16-bit 串行输入、电压输出、数模转换器。它们采用4.5 V ~+16.5 V单电源供电,或者采用 ±4.5 V ~ ±16.5 V双电源供电。额定标称满刻度输出电压范围是由软件选择的,包括+5 V, +10 V, +10.8 V, ±5 V, ±10 V, ±10.8 V。该产品还包括集成输出放大器、基准缓冲器、以及具有ADI公司专有的上电/断电控制电路。
该产品提供确保的单调性,最大积分非线性误差为±8 LSB,低噪声,最大建立时间为10 μs,芯片基准电压为+2.5 V
AD5724R/AD5734R/AD5754R采用串行接口,其工作时钟速率高达30 MHz,且与DSP以及微控制器接口标准兼容。双重缓冲允许同时更新所有数模转换器。输入编码由用户选择,对于双极输出而言,输入编码采用补码二进制或偏移二进制(取决于Pin BIN/2sComp的状态),对于单极输出而言,输入编码采用标准二进制。异步清除功能可以对所有数模转换寄存器清除到用户选择的零刻度或中间刻度。AD5724R/AD5734R/AD5754R采用24引脚TSSOP封装,在工作温度范围-40°C ~ +85°C达到技术指标。
应用
- 工业自动化
- 闭环伺服控制、过程控制
- 汽车测试与测量
- 可编程逻辑控制器
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 3
器件驱动器 2
解决方案设计及宣传手册 1
参考电路 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD5754RBREZ | 24-Lead TSSOP w/ EP | ||
| AD5754RBREZ-REEL7 | 24-Lead TSSOP w/ EP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
8月 17, 2011 - 11_0177 Datasheet Timing Characteristic Updates for AD5722/32/52 , AD5724/34/54, AD5722R,32R,52R, AD5724R/34R/54R |
||
| AD5754RBREZ | 量产 | |
| AD5754RBREZ-REEL7 | 量产 | |
|
8月 11, 2010 - 10_0213 Data Sheet Specification Change of: AD5754R/AD5734R/AD5724R AD5752R/AD5732R/AD5722R AD5754/AD5734/AD5724 AD5752/AD5732/AD5722 |
||
| AD5754RBREZ | 量产 | |
| AD5754RBREZ-REEL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
器件驱动器 2
器件驱动器 2
Evaluation Software 1
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
精密DAC误差预算工具
精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。
精密DAC误差预算工具