AD5453
量产14位高带宽串行接口乘法DAC
- 产品模型
- 4
概述
- 乘法带宽:12 MHz
- 积分非线性(INL):±0.25 LSB(8位)
- 8引脚TSOT和MSOP封装
- 电源电压:2.5 V至5.5 V
- 引脚兼容的8/10/12/14位电流输出DAC
- ±10 V基准电压输入
- 50 MHz串行接口
- 更新速率:2.7 MSPS
- 扩展的温度范围:–40°C至+125°C
- 四象限乘法
- 上电复位,具有掉电检测功能
- 功耗:<0.4 µA(典型值)
- 保证单调性
- 通过汽车应用认证
AD5450/AD5451/AD5452/AD5453 分别是CMOS 8/10/12/14位电流输出数模转换器(DAC)。这些器件均采用2.5 V至5.5 V电源供电,适合多种应用,包括电池供电的应用。
这些DAC采用CMOS亚微米工艺制造,能够提供出色的四象限乘法特性,乘法带宽最高可达12 MHz。
这些DAC采用双缓冲3线式串行接口,并且与SPI®、QSPI™、MICROWIRE™及大多数DSP接口标准兼容。上电时,内部移位寄存器和锁存以0填充,DAC输出处于零电平。
满量程输出电流由所施加的外部基准输入电压(VREF)决定。尽管采用2.5 V至5.5 V单电源供电,这些器件仍能处理±10 V基准电压输入。与外部电流至电压精密放大器配合使用时,集成的反馈电阻(RFB)可提供温度跟踪和满量程电压输出。
AD5450/AD5451/AD5452/AD5453 DAC均采用8引脚小型TSOT封装,AD5452/AD5453还采用MSOP封装。此外,AD5453还提供8引脚LFSCP封装。
应用
- 便携式电池供电应用
- 波形发生器
- 模拟处理
- 仪器仪表应用
- 可编程放大器和衰减器
- 数字控制校准
- 可编程滤波器和振荡器
- 复合视频
- 超声
- 增益、失调和电压调整
- 通过汽车应用认证
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 10
解决方案设计及宣传手册 2
器件驱动器 3
参考电路 1
非常见问题 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD5453WBCPZ-RL | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| AD5453YRMZ | 8-Lead MSOP | ||
| AD5453YRMZ-REEL7 | 8-Lead MSOP | ||
| AD5453YUJZ-REEL7 | 8-Lead TSOT |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
3月 3, 2021 - 21_0043 Datasheet Correction for selected AD544X and AD545X parts |
||
| AD5453WBCPZ-RL | 量产 | |
| AD5453YRMZ | 量产 | |
| AD5453YRMZ-REEL7 | 量产 | |
| AD5453YUJZ-REEL7 | 量产 | |
|
3月 22, 2021 - 21_0001 Addition of Amkor Philippines as an Alternate Site for Singulated MSOP and MSOP_EP |
||
| AD5453YRMZ | 量产 | |
| AD5453YRMZ-REEL7 | 量产 | |
|
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
| AD5453YRMZ | 量产 | |
| AD5453YRMZ-REEL7 | 量产 | |
|
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| AD5453YRMZ | 量产 | |
| AD5453YRMZ-REEL7 | 量产 | |
| AD5453YUJZ-REEL7 | 量产 | |
|
4月 16, 2018 - 16_0288 CANCELLED: Addition of Amkor Philippines as Alternate Assembly Site for 6L and 8L TSOT Chip-On-Lead Packages |
||
| AD5453YUJZ-REEL7 | 量产 | |
|
1月 26, 2010 - 10_0007 Halogen Free Material Change for TSOT Products |
||
| AD5453YUJZ-REEL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
FPGA/HDL 3
器件驱动器 3
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
精密DAC误差预算工具
精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。
精密DAC误差预算工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD5453的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论