添加到信号链设计器

AD5452:  12位、高带宽、串行接口乘法DAC

产品详情

AD5450/AD5451/AD5452/AD54531分别是CMOS、8/10/12/14位、电流输出数模转换器。这些器件均采用2.5 V至5.5 V电源供电,适合多种应用,包括电池供电的应用。

这些DAC采用CMOS亚微米工艺制造,能够提供出色的四象限乘法特性,乘法带宽最高可达12 MHz。

这些DAC采用双缓冲三线式串行接口,并且与SPI®、QSPI™、MICROWIRE™及大多数DSP接口标准兼容。

上电时,内部移位寄存器和锁存以0填充,DAC输出处于零电平。

满量程输出电流由所施加的外部基准输入电压(VREF)决定。尽管采用2.5 V至5.5 V单电源供电,不过这些器件也能处理±10 V基准电压输入。与外部电流至电压精密放大器配合使用时,集成的反馈电阻(RFB)可提供温度跟踪和满量程电压输出。

AD5450/AD5451/AD5452/AD5453 DAC均采用8引脚小型TSOT封装,AD5452/AD5453还采用MSOP封装。此外,AD5453还提供8引脚LFSCP封装。

提供EVAL-AD5443SDZ/EVAL-AD5446SDZ/EVAL-AD5453SDZ评估板用于评估DAC性能。欲了解更多信息,请参阅UG-327评估板用户指南。

应用
- 便携式电池供电应用
- 波形发生器
- 模拟处理
- 仪器仪表应用
- 可编程放大器和衰减器
- 数字控制校准
- 可编程滤波器和振荡器
- 频复合视
- 超声
- 增益、失调和电压调整

特点和优势

  • 乘法带宽:12 MHz
  • 积分非线性(INL):±0.25 LSB(8位)
  • 8引脚TSOT和MSOP封装
  • 电源电压:2.5 V至5.5 V
  • 引脚兼容的8/10/12/14位电流输出DAC
  • ±10 V基准电压输入
  • 50 MHz串行接口
  • 更新速率:2.7 MSPS
  • 扩展的温度范围:–40°C至+125°C
  • 四象限乘法
  • 上电复位,具有掉电检测功能
  • 功耗:<0.4 µA(典型值)
  • 保证单调性
  • 通过汽车应用认证
  • 下载AD5452W数据手册

功能框图

类似产品

  • AD5450 8-Bit、高带宽、串行接口乘法DAC
  • AD5451 10-Bit、高带宽、串行接口乘法DAC
  • AD5453 14-Bit、高带宽、串行接口乘法DAC

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD5450/AD5451/AD5452/AD5453: 8-/10-/12-/14-Bit High Bandwidth Multiplying DACs with Serial Interface Datasheet (Rev F, 04/2012) (pdf, 738 kB) 产品数据手册 PDF
AD5452W: 12-Bit High Bandwidth Multiplying DAC with Serial Interface Datasheet (Rev 0, 04/2012) (pdf, 493 kB) 产品数据手册 PDF
AN-1235: AC Signal Processing Using the AD5450/AD5451/AD5452/AD5453 Current Output DACs  (pdf, 94 kB) 应用笔记 PDF
AN-1212: Single Supply Low Noise LED Current Source Driver Using a Current Output DAC in the Reverse Mode  (pdf, 106 kB) 应用笔记 PDF
AN-1094: 乘法DAC——固定参考信号的波形发生应用  (pdf, 141 kB) 应用笔记 PDF
AN-1094: Multiplying DACs—Fixed Reference, Waveform Generation Applications  (pdf, 141 kB) 应用笔记 PDF
AN-912: 用平衡电流输出DAC驱动中心抽头变压器[中文版]  (pdf, 363 kB) 应用笔记 PDF
AN-912: Driving a Center-Tapped Transformer with a Balanced Current-Output DAC  (pdf, 246 kB) 应用笔记 PDF
AN-320A: CMOS Multiplying DACs and Op Amps Combine to Build Programmable Gain Amplifier, Part 1  (pdf, 1295 kB) 应用笔记 PDF
AN-137: A Digitally Programmable Gain and Attenuation Amplifier Design  (pdf, 52 kB) 应用笔记 PDF
CN-0055  (pdf, 277 kB)
采用AD5450/AD5451/AD5452/AD5453电流输出 DAC系列的可编程增益元件
Circuit Note PDF
CN-0053  (pdf, 351 kB)
8/10/12/14位乘法DAC AD5450/AD5451/AD5452/AD5453 的精密、双极性配置
Circuit Note PDF
CN-0052  (pdf, 112 kB)
利用8/10/12/14位DAC AD5450/AD5451/AD5452/AD5453 实现单极性、精密直流数模转换
Circuit Note PDF
高速数据转换概述
Liam Riordan (模拟对话, 第41卷, 2007年6月)
《模拟对话》杂志 HTML
Data Converters: Overview of AD54xx Devices 产品选型指南 HTML
AD545x: Current Output DAC Delivers 14-Bits And 10-MHz Multiplying Bandwidths  (htm)
(analogZONE Products, March 1, 2004)
产品评述 HTM
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) 解决方案通报 PDF
4-Quadrant Multiplying D/A Converters 概况 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD5452 IBIS Model  (ibs) IBIS 模型 IBS
AD5443 - Microcontroller No-OS Driver 设备驱动 HTML
BeMicro FPGA Project for AD5453 with Nios driver FPGA HDL HTML
AD5453 FMC-SDP Interposer & Evaluation Board / Xilinx KC705 Reference Design FPGA HDL HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD5452 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD5452YRM 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 3.57 $ 2.92 N  材料信息 查看PCN 订购
AD5452YRM-REEL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 3000 $ 0.00 $ 2.92 N  材料信息 查看PCN 订购
AD5452YRMZ 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 3.09 $ 2.53 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD5452YRMZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 3000 - $ 2.53 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD5452YRMZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 1000 - $ 2.53 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD5452YUJZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld TSOT 8 工业 Reel, 10000 - $ 3.90 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD5452YUJZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld TSOT 8 工业 Reel, 3000 - $ 2.53 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD5453 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EV-AD5443/46/53SDZ 产品状态: 量产 Combination Evaluation Board $ 59.00 -
EVAL-SDP-CS1Z 产品状态: 量产 Evaluation Controller Board $ 49.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭