添加到信号链设计器

AD5024:  全精度、四通道、12位、缓冲电压输出、4.5 V至5.5 V nano DAC®,采用SPI接口

产品详情

AD5024/AD5044/AD5064是低功耗、四通道12/14/16位缓冲电压输出nanoDAC® DAC,相对精度特性为1 LSB INL(积分非线性)、1 LSB DNL(微分非线性),具有独立的基准电压引脚,可以采用4.5 V至5.5 V单电源供电。此外还提供±1 LSB的微分精度特性。这些器件采用多功能三线式、低功耗、施密特触发器串行接口,能够以最高50 MHz的时钟速率工作,并与标准SPI、QSPI™、MICROWIRE™和DSP接口标准兼容。片内提供集成基准电压缓冲器和输出放大器。AD5024/AD5044/AD5064/AD5064-1内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至零电平或中量程,并保持该电平,直到对该器件执行一次有效的写操作为止。AD5024/AD5044/AD5064/AD5064-1具有关断特性,在关断模式下,器件在5 V时的功耗降至400 nA,并提供软件可选的输出负载。器件的总非调整误差小于2 mV。

产品特色

1.四通道,16引脚TSSOP封装。
2.16位精度、1 LSB INL
3.上电时毛刺非常低。
4.高速串行接口,时钟速率最高达50 MHz。
5.复位到已知输出电压(零电平或中间电平)

应用

- 过程控制
- 数据采集系统
- 便携式电池供电仪表
- 数字增益和失调电压调整
- 可编程电压源和电流源
- 可编程衰减器

数据手册,Rev. A,3/09

特点和优势

  • 低功耗四通道12/14/16位DAC,±1 LSB INL
  • AD5666的引脚兼容、性能升级产品
  • 独立和共用电压参考引脚选项
  • 轨到轨工作
  • 4.5 V至5.5 V电源供电
  • 上电复位至零电平或中间电平
  • 3种关断功能以及各通道独立关断功能
  • 硬件LDAC,具有软件LDACoverride 功能
  • CLR 功能,清零至可编程码
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

AD5024功能框图

类似产品

  • AD5044: 全精度、四通道、14位、缓冲电压输出、4.5 V至5.5 V nanoDAC®,采用SPI接口
  • AD5064: 全精度、四通道、16位、缓冲电压输出、4.5 V至5.5 V nanoDAC®,采用SPI接口
  • AD5066: 全精度、四通道、16位、无缓冲电压输出、2.7V至5.5 V nanoDAC®,采用SPI接口

More

关于DAC您所不知道的5件事情

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD5064 IIO Quad-Channel DAC Linux Driver (Wiki site) 设备驱动 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品推荐及参考设计

推荐配套产品

建议配套产品


推荐AD5024使用的精密基准电压源

  • 针对低压差、高电流输出设计,推荐使用REF195
  • 针对低成本、低功耗、高精度设计,推荐使用ADR3450
推荐AD5024使用的输出放大器
  • 针对要求双极性输出的应用,推荐使用AD8638 或双通道AD8639
推荐AD5024使用的数字隔离器
  • 针对工业环境的过程控制应用,推荐使用ADuM1300 iCoupler。
推荐电源解决方案
  • 欲选择电压调节器产品,请使用ADIsimPower

这些建议有帮助吗?

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD5024 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD5024BRUZ 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Tube, 96 $ 6.00 $ 5.10 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD5024BRUZ-REEL7 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Reel, 1000 - $ 5.10 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD5064 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-AD5064-1EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 99.00 -
EVAL-AD5064EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 99.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭