AD5666
量产四通道、16位DAC,内置最大10 ppm/°C片内基准电压源,采用14引脚TSSOP封装
- 产品模型
- 6
概述
- 低功耗、四通道16位DAC
- 14引脚 TSSOP
- 1.25 V/2.5 V、5 ppm/°C片内基准电压源
- 关断模式下的功耗:400 nA (5 V),200 nA (3 V)
- 2.7 V至5.5 V电源
- 通过设计保证单调性
- 上电复位至零电平或中间电平
- 3种关断功能
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
AD5666是一款低功耗、四通道、16位缓冲电压输出DAC,采用2.7 V至5.5 V单电源供电,通过设计保证单调性。
AD5666内置一个片内基准电压源,内部增益为2。AD5666-1内置一个1.25 V、5 ppm/°C基准电压源,满量程输出可达到2.5 V;AD5666-2内置一个2.5 V、5 ppm/°C基准电压源,满量程输出可达到5 V。上电时,片内基准电压源关闭,因而可以用外部基准电压源。对DAC执行写操作将打开内部基准电压源。
上述器件内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至0 V(POR引脚低电平)或中间电平(POR引脚高电平)并保持该电平,直到执行一次有效的写操作为止。此外还具有各通道独立关断特性,在关断模式下,器件在5 V时的功耗降至400 nA,并提供软件可选输出负载。
利用LDAC功能可以同时更新DAC的输出,用户也能选择要同时更新的DAC通道。另外还有一个异步CLR功能,可以将DAC清零至软件可选码:0 V、中间电平或满量程。
AD5666采用多功能三线式串行接口,能够以最高50 MHz的时钟速率工作,并与标准SPI®、QSPI™、MICROWIRE™、DSP接口标准兼容。它内置片内精密输出放大器,能够实现轨到轨输出摆幅。
产品特色
- 四通道16位DAC。
- 1.25 V/2.5 V、最大10 ppm/ºC片内基准电压源。
- 提供14引脚TSSOP封装。
- 可选择上电复位至0 V或中间电平。
- 关断功能。关断模式下,3 V时DAC的典型功耗为200 nA,5 V时为400 nA。
应用
- 过程控制
- 数据采集系统
- 便携式电池供电仪表
- 数字增益和失调电压调整
- 可编程电压源和电流源
- 可编程衰减器
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
评估设计文件 1
解决方案设计及宣传手册 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD5666ARUZ-2 | 14-Lead TSSOP | ||
| AD5666ARUZ-2REEL7 | 14-Lead TSSOP | ||
| AD5666BRUZ-1 | 14-Lead TSSOP | ||
| AD5666BRUZ-1REEL7 | 14-Lead TSSOP | ||
| AD5666BRUZ-2 | 14-Lead TSSOP | ||
| AD5666BRUZ-2REEL7 | 14-Lead TSSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
| AD5666ARUZ-2 | 量产 | |
| AD5666ARUZ-2REEL7 | 量产 | |
| AD5666BRUZ-1 | 量产 | |
| AD5666BRUZ-1REEL7 | 量产 | |
| AD5666BRUZ-2 | 量产 | |
| AD5666BRUZ-2REEL7 | 量产 | |
|
2月 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
| AD5666ARUZ-2 | 量产 | |
| AD5666ARUZ-2REEL7 | 量产 | |
| AD5666BRUZ-1 | 量产 | |
| AD5666BRUZ-1REEL7 | 量产 | |
| AD5666BRUZ-2 | 量产 | |
| AD5666BRUZ-2REEL7 | 量产 | |
|
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| AD5666ARUZ-2 | 量产 | |
| AD5666BRUZ-1 | 量产 | |
| AD5666BRUZ-2 | 量产 | |
|
3月 20, 2009 - 09_0035 AD5666 Data Sheet Specification Change |
||
| AD5666ARUZ-2 | 量产 | |
| AD5666ARUZ-2REEL7 | 量产 | |
| AD5666BRUZ-1 | 量产 | |
| AD5666BRUZ-1REEL7 | 量产 | |
| AD5666BRUZ-2 | 量产 | |
| AD5666BRUZ-2REEL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
精密DAC误差预算工具
精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。
精密DAC误差预算工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD5666的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论