添加到信号链设计器

ADP8861:  电荷泵、7通道智能LED驱动器,采用I2C 接口

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADP8861提供一个强大的电荷泵驱动器,可以独立控制多达7个LED。其中的6个LED可独立驱动至30 mA(典型值),第七个LED则可驱动至60 mA(典型值)。所有LED的最大电流和渐亮/渐暗时间,均可以通过I2C® 接口编程。这些LED也可以合并为若干组,以减少渐亮/渐暗期间的处理器指令。

整个配置由一个双电容电荷泵驱动,其增益为1×、1.5×和2×。这种配置采用2.5 V至5.5 V电源供电,能够驱动最高240 mA的输出电流。该器件具备完整的安全特性,包括短路保护、过压保护和过温保护,因而很容易实现安全、稳定的设计。此外,输入浪涌电流会受到集成式软启动及其受控输入至输出隔离的限制。

ADP8861采用紧凑型引脚架构芯片级(LFCSP)封装。

特点和优势

  • 电荷泵提供1x、1.5x和2x自动增益选择,以实现最高效率
  • 7个独立、可编程LED驱动器:7个驱动器能提供30 mA(典型值)驱动电流;1个驱动器还能提供60 mA(典型值)驱动电流
  • 可编程最大电流限制(128级)
  • 待机模式功耗低于1 μA
  • 16种可编程渐亮/渐暗时间:0.1 s至5.5 s;选择范围包括线性速率、平方速率或立方速率
  • 渐变override功能
  • 所有编程均通过I2C兼容接口进行
  • 专用复位引脚和内置上电复位(POR)
  • 短路、过压和过温保护
  • 内部软启动限制浪涌电流
  • 故障或关断期间提供输入至输出隔离
  • 工作电压低至VIN = 2.5 V 欠压闭锁(UVLO)设置在VIN = 2.0 V
  • 小型引脚架构芯片级封装(LFCSP)

典型工作电路

提示:

如果购买ADP8861DBCP-EVALZ,请确保同时购买ADP886XMB1-EVALZ
MB和评估板都需要!

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADP8861: Charge Pump, 7-Channel Smart LED Driver with I2C Interface Data Sheet (Rev B, 04/2012) (pdf, 695 kB) 产品数据手册 PDF
在通信总线和栅极驱动应用中隔离电源
本次研讨会主要介绍在通信接口、传感器和栅极驱动应用中实现高达500mW的隔离稳压电源的设计技术与解决方案。讨论将包括采用分立式、模块化、集成的隔离DC/DC转换器与数据耦合技术时的优缺点及其它设计考虑。ADI公司的isoPower®解决方案将应用于现实世界的诸多电路设计中。
在线研讨会 WEBCAST
UG-005:软件用户指南  (pdf, 471 kB)
描述ADP8863 LED驱动器的功能并提供软件开发指南。ADP8863通过I2C接口和中断线路(nINT)与外部处理器通信。处理器向从器件ADP8863发送初始化和激活命令。
用户指导 PDF
Low-Voltage Current Sink Controls High-Voltage LED String  (pdf)
Discusses how a single programmable LED driver can be combined with a low-cost boost converter to achieve a flexible, high-efficiency, easy-to-program solution.
《模拟对话》杂志 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADP8860 Back-light LED Linux Driver (Wiki Site) 设备驱动 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADP8861 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADP8861ACBZ-R7 产品状态: 量产 CHIPS W/SOLDER BUMPS/WLCSP 20 工业 Reel, 3000 - $ 1.22 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADP8861ACPZ-R7 产品状态: 量产 20 Ball WLCSP (2.5x2.0 mm) 20 工业 Reel, 1500 - $ 1.53 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADP8861评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADP8861DBCB-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 170.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭