添加到信号链设计器

ADP8860:  电荷泵、7通道智能LED驱动器,采用 I2C 接口

产品详情

ADP8860集可编程背光LED电荷泵驱动器与自动光电晶体管控制于一体,可以改变办公室和黑暗环境光条件下的电流强度,从而显著节省功耗。它能自动执行该功能,因而无需处理器来监控光电晶体管。

光强度阈值可通过I2C®接口实现完全编程。第二光电晶体管输入配合专用比较器,可改善各种用户工作条件下的环境光检测水平。

ADP8860可为6个LED提供最高30 mA(最大值)的驱动,第7个LED则可提供60 mA(最大值)的驱动。所有LED的最小/最大电流和渐亮/渐暗时间,均可以通过I2C接口编程。这些LED也可以合并为若干组,以减少渐亮/渐暗期间的处理器指令。整个配置由一个双电容电荷泵驱动,其增益为1×、1.5×和2×。这种配置采用2.5 V至5.5 V电源供电,能够驱动最高240 mA的输出电流。该器件内置多项安全特性,包括短路保护、过压保护和过温保护。利用这些特性,很容易实现安全、鲁棒的设计。此外,输入浪涌电流会受到集成式软启动及其受控输入至输出隔离的限制。ADP8860提供两种封装类型:2 mm × 2.4 mm × 0.6 mm、紧凑型WLCSP封装(晶圆级芯片规模封装)或小型LFCSP封装(引脚架构芯片级封装)。

特点和优势

  • 电荷泵提供1×、1.5×和2×自动增益选择,以实现最高功效
  • 最多两路内置比较器输入,支持可编程环境光检测模式
  • 室外、办公室和黑暗模式,最大程度节省背光功耗
  • 7个独立、可编程LED驱动器
    6个驱动器提供30 mA(最大值)驱动电流
    1个驱动器提供60 mA(最大值)驱动电流
  • 可编程最大电流限制(128级)
  • 待机模式功耗低于1 μA
  • 16种可编程渐亮/渐暗时间:0.1 s至5.5 s
    选择范围包括线性速率、平方速率和立方速率
  • 渐变override功能
  • 所有编程均通过I2兼容接口进行
  • 专用复位引脚和内置上电复位(POR)
  • 短路、过压和过温保护
  • 内部软启动限制浪涌电流

ADP8860典型工作电路

提示:

如果购买ADP8860BDCB-EVALZ或ADP8860DBCP-EVALZ,请确保同时购买 ADP886XMB1-EVALZ
MB和评估板都需要!

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADP8860: Charge Pump, 7-Channel Smart LED Driver with I2C Interface Data Sheet (Rev 0, 05/2009) (pdf, 990 kB) 产品数据手册 PDF
在通信总线和栅极驱动应用中隔离电源
本次研讨会主要介绍在通信接口、传感器和栅极驱动应用中实现高达500mW的隔离稳压电源的设计技术与解决方案。讨论将包括采用分立式、模块化、集成的隔离DC/DC转换器与数据耦合技术时的优缺点及其它设计考虑。ADI公司的isoPower®解决方案将应用于现实世界的诸多电路设计中。
在线研讨会 WEBCAST
UG-005:软件用户指南  (pdf, 471 kB)
描述ADP8863 LED驱动器的功能并提供软件开发指南。ADP8863通过I2C接口和中断线路(nINT)与外部处理器通信。处理器向从器件ADP8863发送初始化和激活命令。
用户指导 PDF
Low-Voltage Current Sink Controls High-Voltage LED String  (pdf)
Discusses how a single programmable LED driver can be combined with a low-cost boost converter to achieve a flexible, high-efficiency, easy-to-program solution.
《模拟对话》杂志 PDF
Innovative Power Reduction Techniques Enable Handset Manufacturers to Provide Media Rich Devices
The demand for mobile devices with high-end features has been rapidly increasing. Features like text messaging, gaming, GPS navigation, web browsing and video playback on high resolution color displays are becoming the norm in today’s portable consumer electronics market.
(LED Journal, August/September 2009)
技术文章 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADP8860 Back-light LED Linux Driver (Wiki Site) 设备驱动 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADP8860 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADP8860ACBZ-R7 产品状态: 量产 CHIPS W/SOLDER BUMPS/WLSCP 20 工业 Reel, 3000 - $ 1.36 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADP8860ACPZ-R7 产品状态: 量产 20 ld LFCSP (4x4mm) 20 工业 Reel, 1500 - $ 1.70 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADP8860评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADP8860DBCB-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 60.00 -
ADP8860DBCP-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 90.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭