本产品实现了由HDMI.org许可的技术。客户必须为HDMI.org列出的HDMI采用者以便购买产品。
有关更多信息,请联系当地的ADI公司销售办事处ADV7626
推荐用于新设计3GHz HDMI 2:2交叉点收发器,集成屏幕显示(OSD)
- 产品模型
- 2
概述
- 2输入、2输出交叉点HDMI®收发器
- 支持HDMI
- 支持3 GHz视频(例如4k × 2k)
- 音频回传通道(ARC)
- 支持3D TV
- 内容类型位
- 兼容CEC 1.4
- 扩展的色度
- 高带宽数字内容保护(HDCP 1.4)
- 超低抖动DPLL(100%去偏斜)
- 基于字符和图标的屏幕显示(OSD)
- 3D OSD叠加于所有强制性3D格式
- 支持OSD叠加于3 GHz视频格式
- 支持HDCP中继器:最高支持127 KSV
- 300 MHz最高TMDS时钟频率(高达4k x 2k)
- 支持48/36/30位深色输入模式
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADV7626是一款高性能、高清多媒体接口(HDMI®)收发器,集成交叉点和分频器功能。 该器件支持3 GHz视频,具有两个独立的HDMI收发器、两个独立的HDMI发送器、两个音频输出端口以及两个音频输入端口。 借助经过全面测试的ADI中继器软件库和驱动程序,ADV7626支持所有HDCP中继器功能。
ADV7626集成的HDMI接收器和发送器支持接收与发送3 GHz视频格式,包括24 Hz/25 Hz/30 Hz下的4k x 2k,以及所有强制性HDMI 3D TV格式。 接收器和发送器还支持THX® Media Director™。
每个HDMI接收器都集成一个均衡器,可确保该接口在最长30米的电缆条件下具有鲁棒的工作性能。 HDMI接收器共享768字节易失性扩展显示识别数据(EDID)存储器,为一个或两个EDID提供便利——每个接收器使用一个。 各HDMI端口具有专用的5 V检测和热插拔(Hot Plug™)置位引脚。
每个HDMI发送器都支持音频回授通道(ARC),集成HDMI CEC控制器,支持能力发现和控制(CDC)。
DV7626提供两个专用音频输出端口和两个专用音频输入端口。 每个音频端口支持从HDMI流提取音频输出数据,或将音频数据插入HDMI流,通道数多达8个。 支持的HDMI音频格式有:I2S、S/PDIF、直接数字流(DSD)和高比特率(HBR)音频。
ADV7626集成屏幕显示(OSD)发生器,可以产生并控制基于高质量字符和图标的系统状态与控制显示。 该OSD能与3 GHz视频格式和3D视频重叠。 有兴趣使用OSD的客户可以获得Blimp——ADI公司的OSD开发工具。
ADV7626采用节省空间的260引脚、15 mm × 15 mm CSP_BGA表贴封装,符合RoHS标准,额定温度范围为0°C至+70°C。
应用
- AVR
- SOUNDBAR,支持HDMI中继器
- 矩阵开关
- 其他中继器应用
此产品有一个更新版本
48 Gbps HDMI 1:1 收发器
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADV7626KBCZ-8 | 260-Ball CSPBGA (15mm x 15mm x 1.5mm) | ||
| ADV7626KBCZ-8-RL | 260-Ball CSPBGA (15mm x 15mm x 1.5mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 14, 2015 - 14_0188 ADV7625, ADV7626 & ADV7627 Metal Edits |
||
| ADV7626KBCZ-8 | ||
| ADV7626KBCZ-8-RL | ||
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| ADV7671A | 推荐用于新设计 | 48 Gbps HDMI 1:1 收发器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADV7626的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论