添加到信号链设计器

ADV7622:  HDMI®收发器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADV7622是一款高性能、4路输入、1路输出、高清多媒体接口(HDMI®)收发器,片内集成HDMI 1.4接收器、发送器以及数字音频I/O。借助经过全面测试的ADI中继器软件库和驱动程序,它可支持所有HDCP中继器功能。

ADV7622不仅支持最高达1080p 36位深色的所有高清电视格式,而且支持所有强制性HDMI 1.4 3D电视格式。它还集成有HDMI 1.4 CEC控制器,支持能力发现与控制(CDC)。

ADV7622提供专用、灵活的音频输出端口和专用音频输入端口,可以将音频数据轻松地插入或从HDMI数据流抽取。支持所有HDMI音频格式,包括SACD(通过DSD)、压缩SACD(通过DST)以及HBR。ADV7622还具有一个音频回授通道(ARC)接收器。ARC将上游音频能力融入传统HDMI电缆中,可以简化布线。

ADV7622采用先进的CMOS工艺制造,提供144引脚、20 mm × 20 mm、无铅LQFP封装,额定温度范围为−20°C至+70°C。

应用

  • AVR
  • HTiB
  • SOUNDBAR,支持HDMI中继器
  • 支持HBR的电视
  • 其他中继器应用

特点和优势

  • 4路输入、1路输出多路复用HDMI收发器
  • 支持HDMI 1.4
    - 音频回授通道(ARC)
    - 支持3D电视
    - 内容类型位
    - 兼容CEC 1.4(CEC_CPD和CEC_HPD)
  • 高带宽数字内容保护(HDCP 1.4)
  • 支持HDCP中继器
  • 225 MHz HDMI Rx和Tx,支持36/30/24位深色
  • Supports DVI RGB graphics up to1600 × 1200 at 60 Hz

ADV7622 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADV7622: HDMI Transceiver Data Sheet (Rev SpC, 09/2011) (pdf, 50 kB) 产品数据手册 PDF
AN-1180: Optimizing Video Platforms for Automated Post-Production Self-Tests  (pdf, 187 kB) 应用笔记 PDF
AN-1050: ADV74xx/ADV78xx压缩I2C脚本的方法  (pdf, 281 kB) 应用笔记 PDF
AN-1050: A Method for Compressing I2C Scripts for the ADV74xx/ADV75xx/ADV76xx/ADV78xx  (pdf, 111 kB) 应用笔记 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADV7622 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADV7622BSTZ 产品状态: 联络ADI LQFP 1.4 MM 144 工业 Tray, 60 $ 19.77 $ 11.86 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADV7622BSTZ-RL 产品状态: 联络ADI LQFP 1.4 MM 144 工业 Reel, 500 $ 19.77 $ 11.86 Y  材料信息 查看PCN 订购