本产品实现了由HDMI.org许可的技术。客户必须为HDMI.org列出的HDMI采用者以便购买产品。

有关更多信息,请联系当地的ADI公司销售办事处

ADV7511

推荐用于新设计

集成ARC的225 MHz高性能HDMI®发送器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

概述
  • 集成HDMI 1.4功能
    音频回授通道(ARC)
    支持3D视频
  • 225 MHz支持分辨率高达1080p的所有视频格式以12位深色工作
  • 支持全音域元数据分组传输
  • 集成CEC缓冲/控制器—已升级至HDMI 1.4
  • 兼容DVI 1.0和HDCP 1.4标准
  • 视频/音频输入接受1.8 V至3.3 V的逻辑电平
数字视频
  • 3D视频就绪
  • 可编程双向色彩空间转换器
  • 支持RGB、YCbCr和DDR
  • 支持基于ITU656的嵌入式同步
  • 自动输入视频格式时序检测(CEA-861-E)
数字音频
  • 音频回授通通道(ARC),支持HDMI 1.4
  • 支持标准S/PDIF,适用于最高192 kHz的立体声LPCM或压缩音频
  • 最高192 kHz的8通道、无压缩、LPCM I2S音频
简化系统设计的特殊特性
  • 具有I2C主时钟的片内MPU,可执行HDCP操作和EDID读取操作
  • I2C和HPD I/O具有5 V容差,无需额外器件
  • 无需支持S/PDIF和I2S的音频主时钟
  • 片内MPU通过中断和寄存器报告HDMI事件
ADV7511
集成ARC的225 MHz高性能HDMI®发送器
ADV7511 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

EVAL-ADV7612

ADV7612和ADV7511评估板

产品详情

该板用于评估ADV7612 HDMI接收器和ADV7511 HDMI发射器的组合。它内置双路HDMI输入和HDMI输出。板上集成了Blackfin BF524控制器,可用于在输入和输出之间进行音频处理。视频和音频总线可跳线,因此任何器件可独立进行评估或通过器件之间的客户硬件进行评估。提供评估软件。提供关于如何修改跳线和脚本的文档,使ADV7612像ADV7611一样工作,ADV7511像ADV7513一样工作。

希望订购EVAL-ADV7612-7511或EVAL-ADV7612-7511P的客户必须为HDMI.org列出的HDMI采用者。希望订购EVAL-ADV7612-7511的客户也必须为HDCP被许可方。

EVAL-ADV7842

ADV7842和ADV7511评估板

产品详情

该板用于评估ADV7842组合解码器/数字化仪/HDMI接收器和ADV7511 HDMI发射器。它内置VGA、复合、分量、HDMI、SVideo输入和HDMI输出。板上集成了Blackfin BF524控制器,可用于在输入和输出之间进行音频处理。视频和音频总线可跳线,因此任何器件可独立进行评估或通过器件之间的客户硬件进行评估。提供评估软件。

希望订购EVAL-ADV7842-7511或EVAL-ADV7842-7511P的客户必须为HDMI.org列出的HDMI采用者。希望订购EVAL-ADV7842-7511的客户也必须为HDCP被许可方。

eval board
EVAL-TPG-ZYNQ3

Xilinx Zynq®-7000全面可编程SoC评估套件

特性和优点

  • 以-3速度等级采用XC7Z045 FFG900进行升级,支持最高达12.5 Gbps的JESD204B通道速率
  • 1 GB (PS) DDR3元件存储器
  • 1 GB (PL) SODIM 存储器
  • GigE 以太网
  • USB 主机
  • FMC LPC and HPC 扩展端口
  • 12 V 适配器为Zynq®评估套件供电
    • 通过FMC连接器为RadioVerse收发器评估板提供电源
 

产品详情

针对JESD204B进行优化的Zynq®-7000全面可编程SoC评估套件提供用于许多RadioVerse系列宽带收发器评估板的数据采集平台。12 V单电源同时为Zynq®和RadioVerse评估板供电。数据采集平台通过各种接口标准与RadioVerse评估板接口,包括JESD207和JESD204B。Zynq®评估系统上的JESD204B接口支持最高达12.5 Gbps的通道速率。通过各种接口选项,可将该评估套件与PC监视器、键盘和鼠标以及运行收发器评估或制作软件包原型的PC接口。

下表对ZC706和EVAL-TPG-ZYNQ3进行了比较。

板 FPGA产品型号 速度等级 封装类型 支持的GTX速度(Gb/s) 支持的收发器评估平台td>
ZC706 XC7Z045 FFG 900 -2 -2 FF 10.3125 AD9371、AD9375
EVAL-TPG-ZYNQ3 XC7Z045 FFG 900 -3 -3 FF 12.5 AD9371、AD9375、ADRV9009、ADRV9008-1/-2

EVAL-ADV7612
ADV7612和ADV7511评估板
EVAL-ADV7842
ADV7842和ADV7511评估板
EVAL-TPG-ZYNQ3
Xilinx Zynq®-7000全面可编程SoC评估套件
EVAL-TPG-ZYNQ3_ANGLE-web EVAL-TPG-ZYNQ3_BOTTOM-web EVAL-TPG-ZYNQ3_TOP-web

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADV7511的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览