AD8195: AD8195:1:1 HDMI/DVI缓冲器,带均衡功能 |
AD8195是一款HDMI™/DVI缓冲器,具有均衡的TMDS输入以及预加重的TMDS输出,非常适合使用长电缆的系统。AD8195包括用于DDC总线的双向缓冲,以及用于CEC总线的双向缓冲和集成的上拉电阻。DDC和CEC缓冲器与TMDS缓冲器独立供电,因此当系统关断时仍能保持DDC/CEC功能。
AD8195的工作温度范围为:-40°C~+85°C。
产品聚焦
应用
Data Sheet, Rev. 0, 8/08
| 产品型号 | 产品状态 | 封装 | 引脚 | 温度范围 | 报价* (100-499) |
报价* (1000 pcs.) |
生产供货情况** | 符合ROHS规定 | 查看PCN | 样片车 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8195-EVALZ | 量产 | 评估板 | - | 工业 | - | - | 03/19/2010 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD8195ACPZ | 量产 | 40 ld LFCSP (6x6mm w/4.1mm pad) | 40 | 工业 | $ 2.34 | $ 1.95 | 05/14/2010 | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD8195ACPZ-R7 | 量产 | 40 ld LFCSP (6x6mm w/4.1mm pad) | 40 | 工业 | - | $ 1.95 | 05/14/2010 | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
*这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
**样片供货情况可能好于生产供货,请将样片放入购物车,以查看样片供货情况。