AD8192: 2:1 HDMI/DVI开关,具有均衡器与DDC/CEC缓冲器
AD8192是一款完整的HDMI™/DVI连接开关,具有均衡的TMDS输入以及预加重的TMDS输出,非常适合使用长电缆的系统。TMDS输出可以设置在高阻抗状态,以降低功耗和/或允许利用线或技术构建更大型的阵列。AD8192包括用于DDC总线和CEC线路的双向缓冲,并集成了用于CEC线路的上拉电阻。AD8192采用节省空间的、56引脚LFCSP无铅表贴塑料封装,工作温度范围为:-40°C ...More
访问Advantiv®主页,获得高级电视应用的其它产品方案
AD8192: 2:1 HDMI/DVI开关,具有均衡器与DDC/CEC缓冲器
Product Description
AD8192是一款完整的HDMI™/DVI连接开关,具有均衡的TMDS输入以及预加重的TMDS输出,非常适合使用长电缆的系统。TMDS输出可以设置在高阻抗状态,以降低功耗和/或允许利用线或技术构建更大型的阵列。AD8192包括用于DDC总线和CEC线路的双向缓冲,并集成了用于CEC线路的上拉电阻。AD8192采用节省空间的、56引脚LFCSP无铅表贴塑料封装,工作温度范围为:-40°C~+85°C。
产品聚焦
- 完全符合HDMI 1.3a发送与接收标准。
- 支持高达2.25 Gbps的数据速率,具有深色(12-bit)与UXGA (1600 × 1200) DVI分辨率,支持1080p以上的HDMI格式。
- 输入线缆均衡器支持使用长线缆;驱动20 m(24 AWG)以上线缆的数据速率达到2.25 Gbps。
- 辅助开关对DDC总线与CEC线路进行隔离与缓冲,以改进整个系统的容量限制。
- 在连接开关将热插拔检测(HPD)脉冲信号置为低电平。
- 手动或自动切换输入端。
应用
Data Sheet, Rev. 0, 5/08
- 英文产品数据手册 Rev 0, 05/2008 (pdf 969kB)
- (关于数据手册)
特性
- 2输入、1输出HDMI/DVI连接
- 符合HDMI 1.3接收与发送标准
- 具有4个TMDS通道,每个通道:
支持250 Mbps~2.25 Gbps的数据速率
支持25 MHz~225 MHz的像素时钟
完全缓冲的单向输入/输出
可全局切换的50 Ω片上终端 - 均衡输入与预加重输出
完全灵活的输入/输出映射
对于非选择的输入,可禁用输入端 - 3个辅助通道,每个通道支持:
缓冲与切换的DDC总线(SDA与SCL)
DDC总线逻辑电平转换(3.3 V, 5 V)
缓冲的CEC总线,集成上拉电阻(27 kΩ)
在通道开关将热插拔检测脉冲置为低电平
- 输入/输出电容隔离
- 输出禁用特性:
降低功耗
在TMDS通道去除输出端 - 单电源供电(3.3 V)
- 符合标准: DVI, HDMI 1.3, HDCP, CEC
- 串行(I2C从)控制接口
- 8 mm × 8 mm 56引脚无铅LFCSP封装
| Part# | HDMI/DVI Input Channels | HDMI/DVI Output Channels | Max Datarate (Gbps) | Max Resolution | Input Equalization (dB) | Output Pre-Emphasis (dB) | Front Panel Buffer | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8192 | 2 | 1 | 2.25 | 1080p/UXGA | 12 | 6 | X | 56-LFCSP |
| AD8195 | 1 | 1 | 2.25 | 1080p/UXGA | 12 | 6 | X | 40-LFCSP |
| AD8197B | 4 | 1 | 2.25 | 1080p/UXGA | 12 | 6 | X | 100-LQFP |
| ADV3002 | 4 | 1 | 2.25 | 1080p/UXGA | 18 | - | X | 80-LQFP |
| ADV3003 | 1 | 1 | 2.25 | 1080p/UXGA | 12 | 6 | - | 40-LFCSP |
AD8192 型号选项
| 产品型号 | 产品状态 | 封装 | 引脚 | 温度范围 | 报价* (1000 pcs.) |
生产供货情况** | 符合ROHS规定 | 样片车 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8192-EVALZ | 量产 | 评估板 | - | 工业 | - | 07/10/2009 | Y | 联络ADI | 联络ADI |
| AD8192ACPZ | 量产 | 56 ld LFCSP (8x8mm, 4.8mm exposed pad) | 56 | 工业 | $ 2.35 | 07/10/2009 |
Y
材料声明 |
联络ADI | 添加到购物车 |
| AD8192ACPZ-RL7 | 量产 | 56 ld LFCSP (8x8mm, 4.8mm exposed pad) | 56 | 工业 | $ 2.35 | 07/10/2009 |
Y
材料声明 |
联络ADI | 添加到购物车 |
Help
Help
产品型号是指能够购买或者索取样片的某类产品的具体型号。
产品状态指该产品当前的生存周期。它指下面四个阶段之一:
- 预发布:该产品型号尚未投入正式生产,但是可以提供样片。
- 生产:该产品型号目前已在生产,可以购买和索取样片。
- 停产前限时购买:该型号已经计划停产,但仍然可以在限定的时间内购买。
- 停产:该型号产品已经停产,不再提供。本表格中列出的其它型号产品仍可以供货(如果这些型号不处于停产状态)。
引脚数是指该器件的引脚、球状焊点或焊盘的数量。产品技术资料中提供引脚排列图和引脚功能描述。
这是指该器件允许的工作温度范围。以下为所规定的三种温度范围:
- 民用温度范围:0 ºC~+70 ºC
- 军用温度范围:-55ºC ~+125ºC
- 工业用温度范围:不同型号的产品的温度范围可能不同。欲了解更多信息,请查阅产品技术资料。
- 汽车工作温度范围:-40 ℃~ +125 ℃
这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.
ADI公司由于对应用环境的考虑,提供许多无铅(Pb)封装产品。欲获知更多关于无铅封装产品的信息,请访问我们的 Pb 无铅(Pb)封装产品网页。
*这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
**样片供货情况可能好于生产供货,请将样片放入购物车,以查看样片供货情况。

Close