添加到信号链设计器

ADT7410:  ±0.5°C精度、16-BIT数字I2C温度传感器

产品详情

ADT7410是一款窄体SOIC封装高精度数字温度传感器。器件内置一个带隙温度基准源和一个13-Bit ADC,用来监控温度并进行数字转换,分辨率为0.0625°C。默认ADC分辨率设置为13位(0.0625℃)。可以通过设置配置寄存器(寄存器地址0x03)中的Bit 7将分辨率更改为16位(0.0078°C)。

ADT7410的保证工作电压范围为2.7 V至5.5 V;工作电压为3.3 V时,平均电源电流的典型值为210 μA。ADT7410具有关断模式,可关断器件,关断电流典型值为2 μA。ADT7410的额定工作温度范围为−55°C至+150°C。

引脚A0和引脚A1可用于地址选择,使ADT7410具有四个可能的I2C® ®地址。CT引脚属于开漏输出,当温度超过临界温度限值(可编程)时,该引脚变为有效。默认临界温度限值为147°C。INT引脚也属于开漏输出,当温度超过限值(可编程)时,该引脚变为有效。INT和CT引脚能够以比较器模式或中断模式工作。


应用
  • 医疗设备
  • 环境控制系统
  • 计算机热温监控
  • 热保护
  • 工业过程控制
  • 电源系统监控器
  • 手持式应用
  • 特点和优势

    • 提供中文数据手册
    • 高性能: 温度精度
      ±0.5°C:−40°C至+105°C
      (2.7 V至3.6 V)
      ±0.4°C:−40°C至+105°C
      (3.0 V)
      16-Bit温度分辨率:0.0078°C
      6 ms快速首次上电温度转换
    • 轻松实现
      无需用户校准或校正温度
      无需线性校正
    • 低功耗:
      1 SPS(每秒采样率)省电模式
      正常模式下为700 μW(3.3 V,典型值)
      关断模式下为7 μW(3.3 V,典型值)
    • 宽工作范围:
      温度范围:−55°C至+150°C
      电压范围:2.7 V至5.5 V
    • 可编程中断:
      临界过温中断
      过温/欠温中断
    • I2C兼容接口

    ADT7410 功能框图

    提供关于本产品的反馈意见

    请提供以下信息:
    • 姓名
    • 机构
    • 应用
    • 产品反馈
    • 一般反馈
    • 针对与反馈直接相关的事项,ADI公司可以联系您吗?

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADT7410:±0.5ºC精度、16位数字I2C温度传感器数据手册 (Rev 0, 04/2009) (pdf, 439 kB) 产品数据手册 PDF
    ADT7410: ±0.5°C Accurate, 16-Bit Digital I2C Temperature Sensor Data Sheet (Rev A, 01/2012) (pdf, 439 kB) 产品数据手册 PDF
    UG-047:评估温度传感器ADT7310/ADT7410  (pdf, 786 kB) 用户指导 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    ADT7410 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADT7410TRZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 军用 Tube, 98 $ 1.61 $ 1.32 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    ADT7410TRZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 军用 Reel, 2500 - $ 1.32 Y  材料信息 查看PCN 订购
    ADT7410TRZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 军用 Reel, 1000 - $ 1.32 Y  材料信息 查看PCN 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    ADT7310、ADT7311、ADT7312、ADT7410 评估板
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    EVAL-ADT7X10EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 59.00 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭