添加到信号链设计器

ADT7320:  ±0.25°C精度的16位数字SPI温度传感器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计
                          提供反馈

ADT7320是一款高精度数字温度传感器 , 可在较宽的工业温度范围内提供突破性的性能 , 采用LFCSP封装 。 它内置一个带隙温度基准和一个13位模数转换器(ADC),能够以0.0625°C的分辨率对温度进行监控和数字化。ADC分辨率默认设置为13位(0.0625°C),可通过将配置寄存器(寄存器地址0x01)中的位7置1而更改为16位(0.0078°C)。

ADT7320的保证工作电压范围为2.7 V至5.5 V。工作电压为3.3 V,平均电源电流典型值为210 μA。ADT7320提供关断模式来实现器件断电,关断电流典型值为2 μA。额定工作温度范围为−40°C至+150°C。

CT引脚是开漏输出,当温度超过可编程临界温度限值时激活。默认临界温度限值为147°C。INT引脚也是开漏输出,当温度超过可编程限值时激活。INT和CT引脚都可以在比较器或中断模式下工作。


应用
  • RTD和热敏电阻的替代产品
  • 医疗设备
  • 冷结补偿
  • 工业控制与测试
  • 食物运输与储存
  • 环境监控和HVAC

特点和优势

  • 温度精度:±0.25°C(−20°C至+105°C范围)
  • 13或16位用户可选的温度数字转换器
  • 低漂移硅片温度传感器
  • 用户无需进行温度校准/校正
  • 1 SPS省电模式
  • 上电6 ms即可快速执行首次转换
  • SPI兼容型接口
  • 工作温度范围:−40°C至+150°C
  • 工作电压范围:2.7 V至5.5 V
  • 临界过温指示器
  • 可编程过温/低温中断
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

类似产品

  • ADT7420: ±0.25°C Accurate, 16-Bit Digital I2C Temperature Sensor
  • ADT7310: ±0.5°C Accurate, 16-Bit Digital SPI Temperature Sensor
  • ADT7410: ±0.5°C Accurate, 16-Bit Digital I2C Temperature Sensor

产品反馈

提供关于本产品的反馈意见

请提供以下信息:
  • 名称
  • 机构
  • 应用
  • 产品反馈
  • 一般反馈
  • 针对与反馈直接相关的事项,ADI公司可以联系您吗?

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADT7320:±0.25°C精度、16位数字SPI温度传感器 (Rev prD, 11/2011) (pdf, 270 kB) 产品数据手册 PDF
ADT7320: ±0.25°C Accurate, 16-Bit Digital SPI Temperature Sensor Data Sheet (Rev 0, 12/2012) (pdf, 270 kB) 产品数据手册 PDF
CN-0172:高精度、多通道热电偶测量解决方案  (pdf, 503 kB) Circuit Note PDF
ADT7320: 高精度数字温度传感器
ADT7320 (SPI I/F)和ADT7420 (I2C I/F)是高精度数字温度传感器,-20C至105C温度范围内的精度为0.25C。这些16位分辨率的温度传感器无需进行校准。
Videos HTML
UG-138: Evaluating the ADT7320/ADT7420 Temperature Sensors  (pdf, 927 kB) 用户指导 PDF
即使在低功耗条件下也可实现峰值性能,这正是越来越多的工程师选择ADI数据转换器的原因 解决方案通报 HTML
ADT7320/ADT7420: Digital Temperature Sensors FAQ  (pdf, 657 kB) 常见问题解答 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADT7320 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADT7320UCPZ-R2 产品状态: 量产 16 ld LFCSP 4x4 16 军用 Reel, 250 $ 0.00 $ 3.10 Y  材料信息 通知我 订购
ADT7320UCPZ-RL7 产品状态: 量产 16 ld LFCSP 4x4 16 军用 Reel, 1500 $ 0.00 $ 3.10 Y  材料信息 通知我 订购 样片
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADT7420 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADT7X20EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 59.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭