AD9674

推荐用于新设计

八通道超声波AFE

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 8通道LNA、VGA、AAF、ADC与数字RF抽取滤波器
    • 低功耗: TGC模式:每通道150 mW(40 MSPS);CW模式:每通道62.5 mW;省电模式:<30 mW
    • 时间增益补偿(TGC)通道折合到输入端噪声: 0.82 nV/√Hz(最大增益)
    • 灵活的省电模式
    • 可从低功耗待机模式快速恢复: <2 μs
  • 低噪声前置放大器(LNA)
    • 折合到输入端噪声电压: 0.78 nV/√Hz,增益= 21.6 dB
    • 可编程增益: 15.6 dB/17.9 dB/21.6 dB
    • 0.1 dB压缩: 1.00 V p-p/0.75 V p-p/0.45 V p-p
    • 灵活的有源输入阻抗匹配
  • 可变增益放大器(VGA)
    • 衰减器范围: 45 dB,线性dB增益控制
    • 后置放大器增益(PGA): 21 dB/24 dB/27 dB/30 dB
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
AD9674
八通道超声波AFE
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

申请保密协议

Additional Information
A short-form datasheet for this product is available for download from this web page. Complete documentation including detailed hardware and software guides are available upon completion of a Non-Disclosure Agreement (NDA) (pdf, 30,264 bytes). Send your completed forms by e-mail to Highspeed.converters@analog.com.
Additional support is available from your Analog Devices local sales.
 Please contact the ADC Development Group for additional technical information.
 For additional ADI Healthcare Products and related information, please visit www.analog.com/healthcare.

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
RF放大器 2
AD8138 量产 低失真差分ADC驱动器
ADA4932-1 推荐用于新设计 低功耗差分ADC驱动器
模数转换器(ADC) 1
AD7982 量产 18位、1 MSPS PulSAR® 7.0 mW ADC,采用MSOP或QFN封装
扇出缓冲器和分路器 2
ADCLK846 推荐用于新设计 1.8 V、6 LVDS/12 CMOS输出低功耗时钟扇出缓冲器
ADCLK946 推荐用于新设计 采用SiGe工艺的6 LVPECL输出时钟扇出缓冲器
时钟IC 6
AD9510 推荐用于新设计 1.2 GHz时钟分配IC,PLL内核,分频器,延迟调整,8路输出
AD9511 推荐用于新设计 1.2 GHz时钟分配IC,PLL内核,分频器,延迟调整,5路输出
AD9512 推荐用于新设计 1.2 GHz时钟分配IC、2路1.6 GHz输入、分频器、延迟调整、5路输出
AD9513 推荐用于新设计 800 MHz时钟分配IC,分频器,延迟调整,三路输出
AD9514 推荐用于新设计 1.6 GHz时钟分配IC、分频器、延迟调整、3路输出
AD9515 推荐用于新设计 1.6 GHz时钟分配IC,分频器,延迟调整,两路输出
运算放大器 2
ADA4896-2 推荐用于新设计 1 nV/√Hz、低功耗、轨到轨输出放大器
ADA4897-2 推荐用于新设计 1 nV/√Hz、低功耗运算放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
EVAL-AD9670

AD9670评估板

特性和优点

  • Fully featured evaluation board for the AD9670
  • PC software for controlling the AD9670 via a USB interface

产品详情

本页提供评估AD9670的评估板订购信息。

EVAL-AD9670
AD9670评估板
AD9670EBZANGLE-web AD9670EBZBOTTOM-web AD9670EBZTOP-web

最新评论

近期浏览