添加到信号链设计器

AD9641:  14位、80 MSPS/155 MSPS、1.8 V串行输出模数转换器(ADC)

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD9641是一款14位、80 MSPS/155 MSPS模数转换器(ADC),配有一个高速串行输出接口,旨在为高性能、低成本、小尺寸、多功能通信应用提供解决方案。JESD204A高速串行接口可降低电路板布线要求,并减少接收器件所需的引脚数量。

这款ADC内核采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。该ADC具有宽带宽、差分采样保持模拟输入放大器,支持用户可选的各种输入范围。集成基准电压源可简化设计。占空比稳定器(DCS)可用来补偿ADC时钟占空比的波动,使转换器保持出色的性能。

ADC输出数据直接送至JESD204A串行输出端口。该输出处于CML电平。该器件提供CMOS或LVDS同步输入(DSYNC)。

需要时,灵活的掉电选项可以明显降低功耗。

设置与控制的编程利用三线式SPI兼容型串行接口来完成。

AD9641采用32引脚LFCSP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。


应用

- 通信 - 分集无线电系统q - 多模式数字接收机(3G与4G)
   GSM、EDGE、W-CDMA、LTE、
   CDMA2000、WiMAX、TD-SCDMA
- 智能天线系统
- 通用软件无线电
- 宽带数据应用
- 超声设备

产品特色

1.用户可利用片内PLL提供一个ADC采样时钟。PLL将ADC采样时钟倍增以产生相应的JESD204A数据速率时钟。
2.可配置的JESD204A输出模块支持最高达1.6 Gbps的编码数据速率。
3.取得专利的差分输入在最高至250 MHz的输入频率下仍保持出色的信噪比(SNR)性能。
4.采用1.8 V单电源供电。
5.标准串行端口接口(SPI)支持各种产品特性和功能,例如:数据格式化(偏移二进制、二进制补码或格雷码)、时钟DCS控制、掉电模式、测试模式、基准电压模式和串行输出配置等。

特点和优势

  • JESD204A 编码串行数字输出
  • 信噪比(SNR):73.7 dBFS(70 MHz、80MSPS)
  • 信噪比(SNR):72.8 dBFS(70 MHz、155MSPS)
  • 无杂散动态范围(SFDR):94 dBc(70 MHz、80 MSPS)
  • 无杂散动态范围(SFDR):90 dBc(70 MHz、155 MSPS)低功耗:238 mW(80 MSPS、1.8 V电源供电)
  • 低功耗:238 mW(80 MSPS)、313mW(155 MSPS)
  • 1.8 V电源供电
  • 1至8整数输入时钟分频器
  • 中频采样频率达250 MHz
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

Functional Block Diagram

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD9641: 14-Bit, 80 MSPS, 1.8 V Serial Output Analog-to-Digital Converter (ADC)  (Rev B, 01/2012) (pdf, 926 kB) 产品数据手册 PDF
AN-1142: 高速ADC PCB布局布线技巧  (pdf, 392 kB) 应用笔记 PDF
AN-1142: Techniques for High Speed ADC PCB Layout  (pdf, 392 kB) 应用笔记 PDF
AN-935: ADC变压器耦合前端设计[中文版]  (pdf, 448 kB) 应用笔记 PDF
AN-935: Designing an ADC Transformer-Coupled Front End  (pdf, 363 kB) 应用笔记 PDF
AN-905: VisualAnalog™转换器评估工具1.0版用户手册  (pdf, 2124 kB) 应用笔记 PDF
AN-878: 高速ADC SPI控制软件[中文版]  (pdf, 630 kB) 应用笔记 PDF
AN-878: High Speed ADC SPI Control Software  (pdf, 585 kB) 应用笔记 PDF
AN-877: 通过SPI与高速ADC接口[中文版]  (pdf, 492 kB) 应用笔记 PDF
AN-877: Interfacing to High Speed ADCs via SPI  (pdf, 1594 kB) 应用笔记 PDF
AN-827: 放大器与开关电容ADC接口的匹配方法[中文版]  (pdf, 783 kB) 应用笔记 PDF
AN-827: A Resonant Approach to Interfacing Amplifiers to Switched-Capacitor ADCs  (pdf, 203 kB) 应用笔记 PDF
AN-812: 基于微控制器的串行端口接口(SPI®)启动电路  (pdf, 309 kB)
本应用笔记描述基于微控制器的通用串行端口接口(SPI)启 动电路的工作原理。
应用笔记 PDF
AN-812:  MicroController-Based Serial Port Interface (SPI) Boot Circuit (pdf, 452,449 bytes)  (pdf, 441 kB)
This application note describes the operation of a general-purpose, microcontroller-based Serial Port Interface (SPI) boot circuit.
应用笔记 PDF
AN-808: Multicarrier CDMA2000 Feasibility  (pdf, 1535 kB)
The goal of this application note is to determine the feasibility of implementing a multicarrier CDMA2000 transceiver and what the major subsystem performances must be.
应用笔记 PDF
AN-808: Multicarrier CDMA2000 Feasibility  (pdf, 1535 kB)
The goal of this application note is to determine the feasibility of implementing a multicarrier CDMA2000 transceiver and what the major subsystem performances must be.
应用笔记 PDF
AN-807: 多载波WCDMA的可行性  (pdf, 969 kB) 应用笔记 PDF
AN-807: Multicarrier WCDMA Feasibility  (pdf, 969 kB) 应用笔记 PDF
AN-742: 开关电容ADC的频域响应[中文版]  (pdf, 610 kB) 应用笔记 PDF
AN-742: Frequency Domain Response of Switched-Capacitor ADCs  (pdf, 401 kB) 应用笔记 PDF
AN-586: 高速模数转换器的LVDS数据输出[中文版]  (pdf, 307 kB)
在ADC应用中,当提供高速数据输出时,高速ADC使用LVDS(低电压差分信号传输)将性能限制降到最低。
应用笔记 PDF
AN-586: LVDS Outputs for High Speed A/D Converters  (pdf, 207 kB)
High Speed ADCs Uses LVDS (Low-Voltage Differential Signaling) to Minimize Performance Limitations In ADC Applications When Providing High Speed Data Output
应用笔记 PDF
UG-294:评估模数转换器AD9644/AD9641  (pdf, 4934 kB) 用户指导 PDF
MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) 技术文章 PDF
Improve The Design Of Your Passive Wideband ADC Front-End Network
As converter technology improves, so does the demand to resolve very high intermediate frequencies (IFs) accurately at high speeds. This poses two challenges: the converter design itself and the front-end design that couples the signal content to the converter. Even if the converter itself is excellent, the front end must be able to preserve the signal quality too.
(Electronic Design, 3/26/2010)
技术文章 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品推荐及参考设计

推荐配套产品

建议配套产品


支持AD9641的推荐驱动放大器

  • 针对差分RF/IF应用,推荐使用ADL5561 或超低失真ADL5562
支持AD9641的推荐VGA
  • 针对独立的双通道、数字控制VGA,推荐使用AD8370
  • 针对超低失真、IF双通道VGA,推荐使用 AD8375
支持AD9641的推荐时钟驱动器 推荐电源解决方案
  • 欲选择电压调节器产品,请使用 ADIsimPower

这些建议有帮助吗?

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD9641 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD9641BCPZ-155 产品状态: 量产 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 32 工业 Tray, 490 $ 42.00 $ 35.70 Y  材料信息 通知我 订购
AD9641BCPZ-80 产品状态: 量产 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 32 工业 Tray, 490 $ 31.00 $ 26.35 Y  材料信息 通知我 订购
AD9641BCPZRL7-155 产品状态: 量产 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 32 工业 Reel, 1500 $ 42.00 $ 35.70 Y  材料信息 通知我 订购
AD9641BCPZRL7-80 产品状态: 量产 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 32 工业 Reel, 1500 - $ 26.35 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD9641 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD9641-155KITZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 900.00 -
AD9641-80KITZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 900.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭