AD9265

量产

16位、125 MSPS/105 MSPS/80 MSPS、1.8 V模数转换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 信噪比(SNR):79.0 dBFS(70 MHz、125 MSPS)
  • 无杂散动态范围(SFDR):93 dBc(70 MHz、125 MSPS)
  • 低功耗:373 mW (125 MSPS)
  • 1.8 V模拟电源供电
  • 1.8 V CMOS或LVDS输出电源
  • 1至8整数输入时钟分频器
  • 中频采样频率达300 MHz
  • 小信号输入噪声:−154.3 dBm/Hz
    (200 Ω输入阻抗、70 MHz、125 MSPS)25 MSPS
  • 可选片内扰动
  • 可编程ADC内部基准电压源
  • 集成ADC采样保持输入
  • 灵活的模拟输入范围:1 V p-p至2 V p-p
  • 差分模拟输入、650 MHz带宽ADC时钟占空比稳定器
  • 串行端口控制
  • 用户可配置的内置自测(BIST)功能
    节能的关断模式
AD9265
16位、125 MSPS/105 MSPS/80 MSPS、1.8 V模数转换器
AD9265-FBL AD9265 Pin Configuration AD9265 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
RF放大器 6
ADA4937-2 推荐用于新设计 ADA4937-2 超低失真差分模数转换器驱动器
ADA4938-2 推荐用于新设计 超低失真差分ADC驱动器(双通道)
AD8376 推荐用于新设计 超低失真IF双通道VGA
AD8372 推荐用于新设计 41dB增益范围、1 dB步长、可编程双通道VGA
ADL5561 推荐用于新设计 2.9 GHz超低失真射频/中频差分放大器
ADL5562 推荐用于新设计 2.6GHz 超低失真RF/IF差分放大器
时钟IC 6
AD9510 推荐用于新设计 1.2 GHz时钟分配IC,PLL内核,分频器,延迟调整,8路输出
AD9511 推荐用于新设计 1.2 GHz时钟分配IC,PLL内核,分频器,延迟调整,5路输出
AD9512 推荐用于新设计 1.2 GHz时钟分配IC、2路1.6 GHz输入、分频器、延迟调整、5路输出
AD9513 推荐用于新设计 800 MHz时钟分配IC,分频器,延迟调整,三路输出
AD9514 推荐用于新设计 1.6 GHz时钟分配IC、分频器、延迟调整、3路输出
AD9515 推荐用于新设计 1.6 GHz时钟分配IC,分频器,延迟调整,两路输出
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

Virtual Eval - BETA

Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。

Virtual Eval Tool - BETA

Visual Analog

对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

S-参数 1

AD9265 Simulink ADIsimADC Model

打开工具

AD9265 IBIS Models 1


评估套件

eval board
EVAL-AD9265

AD9265 评估板

特性和优点

  • AD9265的全功能评估板
  • 用于设置和控制的SPI接口
  • 外部、板载振荡器和AD9517时钟选项
  • 巴伦/变压器或放大器输入驱动选项
  • LDO调节器或开关电源选项
  • VisualAnalog®和SPI控制器软件接口

产品详情

本页提供评估AD9265的评估板文档和订购信息。

AD9265-FMC-125EBZ用于评估单通道16位ADC AD9265。本参考设计提供在各种模式和配置下运行器件所需的全部支持电路。它设计为可直接与EVAL-SDP-CH1Z的数据捕获卡进行接口,允许用户下载捕获的数据用于分析。Visual Analog软件包用来与器件的硬件部分实现接口,允许用户下载捕获的数据并通过用户友好型图形界面进行分析。同时,SPI控制器软件包也兼容硬件部分,允许用户使用AD9265的SPI可编程功能。

AD9265数据手册提供了更多有关器件配置和性能的信息,在使用这些工具时应加以参考。所有文档、Visual Analog软件以及SPI控制器均可在系统演示平台(SDP)页面上找到。欲了解更多信息,或有任何疑问,请发送电子邮件至highspeedproductssupport@analog.com。

eval board
SDP-H1

高速控制器板

特性和优点

  • Xilinx® Spartan 6
  • 1 x FMC低引脚数(LPC)连接器
  • LVDS和单端LVCMOS信号
  • DDR2
  • JTAG接头
  • Blackfin处理器ADSP-BF527
  • 1个小尺寸120引脚连接器
  • 可配置外设接口SPI、SPORT、I2C、GPIO、异步并行、PPI、计时器
  • 用于连接PC的USB 2.0接口

产品详情

SDP-H1是系统演示平台(SDP)的高速控制器板。SDP-H1包含一个Xilinx® Spartan 6和ADSP-BF527处理器,通过一个USB 2.0高速端口与PC相连。借助控制器板,可以配置和捕获通过USB连接的PC子板上的数据。

SDP-H1具有一个FMC低引脚数( LPC)连接器与四个全差分LVDS相连,并且支持单端LVCMOS。该器件还包含120引脚连接器,位于SDP-B上,板上还有裸露的Blackfin处理器外设。该连接器提供可配置的串行、并行I2C和SPI以及GPIO通信线路,用于连接子板。用于控制随附子板的PC端应用软件随子板评估板子产品或Circuits from the Lab参考电路提供。

系统演示平台由一系列控制器板、转接板和子板构成,为评估ADI器件和基准电压源电路提供了一种简单易用、低成本的解决方案。有关整个平台的概述,请访问系统演示平台主页:www.analog.com/sdp

查看需要SDP-B的兼容产品评估板和参考电路板的完整列表。所有SDP-S兼容子板均可与SDP-B一同使用。

EVAL-AD9265
AD9265 评估板
EVAL-AD9265-FMC-125EBZ Evaluation Board EVAL-AD9265-FMC-125EBZ Evaluation Board - Top View EVAL-AD9265-FMC-125EBZ Evaluation Board - Bottom View
SDP-H1
高速控制器板
SDP-H1 - Angle View SDP-H1 - Top View SDP-H1 - Bottom View SDP-H1 (Group) SDP-H1 (Group) SDP-H1 (Group)

最新评论

近期浏览