添加到信号链设计器

AD7924:  内置序列器的4通道、1 MSPS、12位模数转换器,采用16引脚TSSOP封装

产品详情

AD7924/AD7914/AD7904分别是12位、10位和8位高速、低功耗、4通道、逐次逼近型ADC,采用2.7 V至5.25 V单电源供电,最高吞吐量达1 MSPS。这些器件内置一个低噪声、宽带宽采样/保持放大器,可处理8 MHz以上的输入频率。

转换过程和数据采集过程通过CS和串行时钟信号进行控制,从而为器件与微处理器或DSP轻松接口创造了条件。输入信号在CS的下降沿进行采样,而转换同时在此处启动。该器件无流水线延迟。

AD7924/AD7914/AD7904采用先进的设计技术,可在最高吞吐量下实现极低的功耗。在最高吞吐量下,采用3 V电源时,AD7904/AD7914/AD7924的最大功耗为2 mA;采用5 V电源时,最大功耗为2.7 mA。

通过配置控制寄存器,器件的模拟输入范围可以在0 V至REFIN或0 V至2 × REFIN间选择,可采用直接二进制式或二进制补码输出编码。AD7904/AD7914/AD7924具有4个带通道序列器的单端模拟输入,可以通过预先编程选择通道转换顺序。

AD7904/AD7914/AD7924的转换时间取决于SCLK频率,该频率同时用作转换控制的主时钟。

特点和优势

  • 高吞吐速率:1 MSPS
  • 额定电压(VDD):
    2.7 V至5.25 V
  • 低功耗:
    6 mW(最大值,1 MSPS,电源电压3 V)
    13.5 mW(最大值,1 MSPS,电源电压5 V)
  • 4个带序列器的(单端)输入
  • 灵活的功耗/串行时钟速度管理
  • 宽输入带宽:
    信噪比:70 dB(50 kHz输入频率,AD7924)
  • 无流水线延迟
  • 高速串行接口:
    SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP兼容
  • 关断模式:最大0.5 µA
  • 16引脚TSSOP封装
  • 通过汽车应用认证

AD7924 功能框图

AD7924 框图
AD7924 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD7904/AD7914/AD7924: 4-Channel, 1 MSPS, 8-/10-/12-Bit ADCs with Sequencer in 16-Lead TSSOP Data Sheet  (Rev B, 07/2011) (pdf, 435 kB) 产品数据手册 PDF
AD7924 Known Good Die Data Sheet (Rev 0, 10/2011) (pdf, 144 kB) 产品数据手册 PDF
MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) 技术文章 PDF
Brochure: Monitor and Control Solutions for Communications Systems 概况 HTML
Optical and High Speed Networking  (pdf, 2236 kB)
Analog Devices’ optical and high speed networking ICs solve a depth and breadth of challenges faced by today’s designers of datacom and telecom systems, optical modules, and subsystems. Analog Devices products address a wide range of networking applications from O/E/O conversion, clock recovery, and backplane transmission to monitoring and control of optical power, power management, and clock generation and distribution.
概况 PDF
8- to 18-Bit SAR ADCs ... From the Leader in High Performance Analog  (pdf, 1885 kB)
8- to 18-Bit SAR ADCs with Sample Rates up to 3 MSPS -- The latest additions to ADI’s ADC portfolio offer unrivaled functionality in terms of channel count and power supply voltage, optimal power/speed ratios, and the smallest packages to meet the demands of any data acquisition application, including portable, industrial, medical, wireless, and communications.
概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品推荐及参考设计

推荐配套产品

建议配套产品


推荐AD7924使用的输入缓冲放大器
  • 针对低失真、低噪声、双电源设计,推荐使用AD8599
  • 针对精密、低噪声、低成本、单电源设计,推荐使用AD8605系列运算放大器。
  • 针对单电源、高速、低功耗设计,建议使用ADA4857-1ADA4841-1AD8031
推荐AD7924使用的精密基准电压源(2.5V)
  • 针对要求最低噪声性能和输出调整的应用,推荐使用ADR441
  • 针对高输出电流应用,推荐使用ADR431REF192
  • 针对宽电源电压范围应用,推荐使用AD780
  • 针对成本敏感型应用,建议使用AD1582ADR391
推荐电源解决方案

这些建议有帮助吗?

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD7924 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD7924-KGD-DF 产品状态: 量产 CHIPS OR DIE 0 1 - $ 23.80 Y  材料信息 通知我 订购
AD7924BRU 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Tube, 96 $ 6.18 $ 5.26 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7924BRU-REEL7 产品状态: 联络ADI 16 ld TSSOP 16 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 0.00 N  材料信息 查看PCN/PDN 联络ADI
AD7924BRUZ 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 商业 Tube, 96 $ 5.35 $ 4.55 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD7924BRUZ-REEL 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 商业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 4.55 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7924BRUZ-REEL7 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 商业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 4.55 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7924WYRUZ-REEL7 产品状态: 量产 TSSOP 4.4 MM 16 工业 Reel, 1000 - $ 4.87 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD7904/AD7914/AD7924 评估套件
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-110VAC-USZ 产品状态: 联络ADI Evaluation Board $ 20.00 -
EVAL-220VAC-UKZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 20.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭