添加到信号链设计器

AD7922:  双通道、2.35 V至5.25 V、1 MSPS、12位ADC

产品详情

AD7912/AD7922分别是10位和12位高速、低功耗、双通道、逐次逼近型ADC,采用2.35 V至5.25 V单电源供电,最高吞吐量达1 MSPS。这些器件内置一个低噪声、宽带宽采样/保持放大器,可处理6 MHz以上的输入频率。

转换过程和数据采集过程通过CS和串行时钟进行控制,从而为器件与微处理器或DSP接口创造了条件。输入信号在CS的下降沿进行采样,而转换同时在此处启动。该器件无流水线延迟。

通过DIN引脚选择需转换的通道,工作模式则由CS控制。DOUT引脚的串行数据流有一个通道识别位和一个模式识别位,可提供所转换通道和当前工作模式的相关信息。

由于采用菊花链工作模式,因此数个AD7912/AD7922器件可以通过菊花链配置形式连接起来。在菊花链模式下,用户可以从菊花链内的ADC中读取转换结果。

AD7912/AD7922采用先进的设计技术,可在高吞吐量的情况下实现极低的功耗。 rates.

基准电压从V DD获得,从而为ADC提供了最宽的动态输入范围,因此,其模拟输入范围为0至V DD。转换速率取决于SCLK信号。

特点和优势

  • 高吞吐量:1 MSPS
  • 额定电压(V DD):2.35 V至5.25 V
  • 低功耗:
    4.8 mW(典型值,1 MSPS、3 V电源)
    15.5 mW(典型值,1 MSPS、5 V电源)
  • 宽输入带宽:信噪比71.4 dB
    (最小值,100 kHz输入频率)
  • 灵活的功耗/串行时钟速度管理
  • 无流水线延迟
  • 高速串行接口:
    SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP兼容
  • 待机模式:最大1 µA
  • 菊花链模式
  • 8引脚TSOP封装
  • 8引脚MSOP封装

AD7922 功能框图

AD7922 框图
AD7922 功能框图

提示:

欲了解样片和技术信息,请联系ADC开发组。 请注明姓名、公司名称和地址,并简要说明您的应用。

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD7912/AD7922: 2-Channel, 2.35 V to 5.25 V 1MSPS, 10-/12-Bit ADCs Data Sheet  (Rev 0, 04/2004) (pdf, 386 kB) 产品数据手册 PDF
MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) 技术文章 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品推荐及参考设计

推荐配套产品

建议配套产品


推荐AD7922使用的输入缓冲放大器
  • 针对低失真、低噪声、双电源设计,推荐使用AD8599
  • 针对精密、低噪声、低成本、单电源设计,推荐使用AD8605系列运算放大器。
  • 针对单电源、高速、低功耗设计,建议使用ADA4857-1ADA4841-1AD8031
推荐AD7922使用的精密基准电压源
  • 针对要求3V基准电压、高输出电流的应用,推荐使用REF193
  • 针对要求5V基准电压、高输出电流的应用,推荐使用REF195
推荐电源解决方案

这些建议有帮助吗?

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD7922 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD7922ARMZ 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 5.06 $ 4.30 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD7922ARMZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 3000 $ 0.00 $ 4.30 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7922ARMZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 4.30 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7922AUJZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld TSOT 8 工业 Reel, 3000 $ 0.00 $ 4.30 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD7922 评估套件
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-AD7922CBZ 产品状态: 联络ADI Evaluation Board $ 59.00 -
EVAL-110VAC-USZ 产品状态: 联络ADI Evaluation Board $ 20.00 -
EVAL-220VAC-UKZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 20.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭