AD7643
量产18位、1.25 MSPS PulSAR® ADC
- 产品模型
- 4
Viewing:
概述
- 吞吐速率:1.25 MSPS
- INL:±2 LSB(典型值),±3 LSB(最大值);满量程的±8 ppm
- 无失码18位分辨率
- 动态范围:95.5 dB
- 信纳比:典型值93.5 dB(20 kHz,VREF = 2.5 V时)
- THD:典型值-112 dB(20 kHz,VREF = 2.5 V时)
- 无流水线延迟(SAR架构)
- 无铅、48引脚LQFP和48引脚LFCSP封装
- 与AD7641和其他PulSAR ADC引脚兼容
- 2.048 V内部基准电压源:典型漂移10 ppm/°C;TEMP输出
- 差分输入范围: ±VREF
(VREF 最高为2.5 V) - 并行(18位、16位或8位总线)和串行5 V/3.3 V/2.5 V接口
- SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP 兼容
- 2.5 V单电源供电
- 功耗
- 典型值65 mW(1.25 MSPS,采用内部REF)
- 2 μW(掉电模式下)
AD7643是一款18位、1.25 MSPS、电荷再分配SAR型、全差分模数转换器(ADC),采用2.5 V单电源供电。该器件内置一个18位高速采样ADC、一个内部转换时钟、一个内部基准电压源(和缓冲)、纠错电路,以及串行和并行系统接口端口。该器件无延迟,可用于异步速率应用。AD7643经过出厂硬件校准和测试,可确保除一般直流参数(增益、偏置和线性度)之外,诸如信噪比(SNR)等交流参数也合乎要求。AD7643只提供无铅封装形式,工作温度范围为−40°C至+85°C。
产品聚焦
- 高吞吐量。AD7643是一款1.25 MSPS、电荷再分配、18位SAR ADC。
- 出色的线性度。AD7643 18位无失码。
- 内部基准电压源。AD7643具有一个2.048 V的内部基准电压源,典型漂移量为±10 ppm/°C,带有片内温度传感器。
- 单电源供电。AD7643采用2.5 V单电源供电。
- 串行或并行接口。多功能并行(18位、16位或8位总线)或双线串行接口配置,2.5 V、3.3 V或5 V逻辑兼容。
应用
- 医疗仪器
- 高速数据采集/高动态数据采集
- 数字信号处理
- 频谱分析
- 仪器仪表
- 通信
- 自动测试设备
参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD7643BCPZ | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.85mm w/ EP) | ||
| AD7643BCPZRL | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.85mm w/ EP) | ||
| AD7643BSTZ | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
| AD7643BSTZRL | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 25, 2025 - 25_0055 Gold Wire to Copper Wire Conversion(PCA) |
||
| AD7643BCPZ | 量产 | |
| AD7643BCPZRL | 量产 | |
|
6月 9, 2021 - 20_0126 Conversion of Select Sizes LFCSP Products from Punched to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea |
||
| AD7643BCPZ | 量产 | |
| AD7643BCPZRL | 量产 | |
|
9月 13, 2017 - 16_0077 CANCELLED: Conversion of Select 4x4, 5x5, 6x6 and 7x7mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea. |
||
| AD7643BCPZ | 量产 | |
| AD7643BCPZRL | 量产 | |
|
10月 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
| AD7643BSTZ | 量产 | |
| AD7643BSTZRL | 量产 | |
|
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
| AD7643BSTZ | 量产 | |
| AD7643BSTZRL | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| RF放大器 3 | ||
| AD8475 | 量产 | 精密、可选增益、全差分漏斗放大器 |
| AD8139 | 推荐用于新设计 | 低噪声、轨到轨差分ADC驱动器 |
| ADA4930-1 | 推荐用于新设计 | 超低噪声驱动器,适用于低压ADC |
| 基准电压源 5 | ||
| ADR421 | 量产 | 超精密、低噪声、2.500 V XFET®基准电压源 |
| ADR431 | 量产 | 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
| AD780 | 量产 | 2.5 V/3.0 V超高精度带隙基准电压源 |
| AD1582 | 量产 | 2.5V微功耗、精密串联模式基准电压源 |
| ADR291 | 量产 | 低噪声、微功耗、精密基准电压源(2.5 V) |
| 运算放大器 6 | ||
| ADA4841-1 | 量产 | 低功耗、低噪声、低失真、轨到轨输出放大器 |
| AD8031 | 量产 | 2.7 V、800 µA、80 MHz轨到轨输入/输出单路放大器 |
| AD8032 | 量产 | 2.7 V、800 µA、80 MHz轨到轨输入/输出双路放大器 |
| AD8021 | 量产 | 低噪声、高速放大器,用于16 Bit系统 |
| ADA4899-1 | 量产 | 单位增益稳定、超低失真、1 nV/√Hz电压噪声、高速运算放大器 |
| AD8022 | 量产 | 高速、低噪声双通道运算放大器 |
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| AD4003 | 量产 | 18位、2 MSPS精密SAR差分ADC |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD7643的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论