AD7641
量产18位、2 MSPS SAR ADC
- 产品模型
- 3
Viewing:
概述
- 18位分辨率、无失码
- 2.5 V低漂移内部基准电压
- 吞吐量:
2 MSPS(Warp模式)
1.5 MSPS(正常模式) - 差分输入范围: ± VREF
(VREF 最高为2.5 V) - 积分非线性(INL):典型值±2 LSB
- 无流水线延迟(SAR架构)
- 并行(18位、16位或8位总线)
- 串行5 V/3.3 V/2.5 V接口
- SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP 兼容
- 片内低漂移基准电压,带有缓冲区和温度传感器
AD7641是一款18位、2 MSPS、电荷再分配SAR型、全差分模数转换器(ADC),采用2.5 V单电源供电。该器件内置一个18位高速采样ADC、一个内部转换时钟、一个内部基准电压源缓冲、纠错电路,以及串行和并行系统接口端口。它具有一种极高采样速率模式(Warp模式)和一种快速模式(正常模式),后者适用于异步转换速率应用。
AD7641经过出厂硬件校准和全面测试,可确保除一般直流参数(增益、偏置和线性度)之外,诸如信噪比(SNR)和总谐波失真(THD)等交流参数也合乎要求。
工作温度范围为−40°C至+85°C。
应用
- 医疗仪器
- 高动态数据采集
- 仪器仪表
- 频谱分析
- 自动测试设备
参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
技术文章 1
产品亮点 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD7641BCPZ | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.85mm w/ EP) | ||
| AD7641BSTZ | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
| AD7641BSTZRL | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
6月 9, 2021 - 20_0126 Conversion of Select Sizes LFCSP Products from Punched to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea |
||
| AD7641BCPZ | 量产 | |
|
9月 13, 2017 - 16_0077 CANCELLED: Conversion of Select 4x4, 5x5, 6x6 and 7x7mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea. |
||
| AD7641BCPZ | 量产 | |
|
10月 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
| AD7641BSTZ | 量产 | |
| AD7641BSTZRL | 量产 | |
|
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
| AD7641BSTZ | 量产 | |
| AD7641BSTZRL | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| RF放大器 3 | ||
| AD8475 | 量产 | 精密、可选增益、全差分漏斗放大器 |
| AD8139 | 推荐用于新设计 | 低噪声、轨到轨差分ADC驱动器 |
| ADA4930-1 | 推荐用于新设计 | 超低噪声驱动器,适用于低压ADC |
| 基准电压源 5 | ||
| ADR421 | 量产 | 超精密、低噪声、2.500 V XFET®基准电压源 |
| ADR431 | 量产 | 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
| AD780 | 量产 | 2.5 V/3.0 V超高精度带隙基准电压源 |
| ADR291 | 量产 | 低噪声、微功耗、精密基准电压源(2.5 V) |
| AD1582 | 量产 | 2.5V微功耗、精密串联模式基准电压源 |
| 运算放大器 6 | ||
| AD8031 | 量产 | 2.7 V、800 µA、80 MHz轨到轨输入/输出单路放大器 |
| AD8032 | 量产 | 2.7 V、800 µA、80 MHz轨到轨输入/输出双路放大器 |
| ADA4841-1 | 量产 | 低功耗、低噪声、低失真、轨到轨输出放大器 |
| AD8021 | 量产 | 低噪声、高速放大器,用于16 Bit系统 |
| ADA4899-1 | 量产 | 单位增益稳定、超低失真、1 nV/√Hz电压噪声、高速运算放大器 |
| AD8022 | 量产 | 高速、低噪声双通道运算放大器 |
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| AD4003 | 量产 | 18位、2 MSPS精密SAR差分ADC |