可变增益放大器(VGA)
可变增益放大器(VGA)用于多种远程检测和通信设备中。它能够为需要高动态范围的信号链提供出色的性能。从超声波、雷达、激光雷达、无线通信到语音分析等应用都利用VGA来提供杰出的性能。
查看产品选型表
Viewing:
分类产品
ADL5206
推荐用于新设计
1.0 GHz DGA,30 dB 范围和 1 dB 步长
ADL6316
推荐用于新设计
适用于 RF DAC 和收发器的 500 MHz 至 1000 MHz 发射 VGA
HMC8121
推荐用于新设计
81 GHz至86 GHz,E频段可变增益放大器
HMC8120
推荐用于新设计
71 GHz至76 GHz,E频段可变增益放大器
AD8338
推荐用于新设计
具有80 dB增益范围的低频至18 MHz VGA
HMC6187
推荐用于新设计
可变增益放大器,采用SMT封装,27 - 31.5 GHz
HMC996
推荐用于新设计
模拟可变增益放大器,采用SMT封装,5 - 12 GHz
HMC997
推荐用于新设计
模拟可变增益放大器,采用SMT封装,17 - 27 GHz
MAX1454
量产
高精度信号调理器,带有过压保护
MAX2064
量产
50MHz至1000MHz、高线性度、串行/模拟控制VGA
相关工具
通过 LTSPICE 仿真演示来介绍放大器指标,告诉大家这个指标会对电路产生什么影响。
ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}