官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!
OP400
不推荐用于新设计低失调、低功耗四通道运算放大器
- 产品模型
- 12
概述
- 低输入失调电压:150 μV(最大值)
- 低失调电压漂移(–55°C至+125°C):
1.2 pV/°C(最大值) - 低电源电流(每个放大器):
725 μA(最大值) - 高开环增益:5000 V/mV(最小值)
- 输入偏置电流:3 nA(最大值)
- 低噪声电压密度:11 nV/√Hz (1 kHz)
- 能稳定驱动较大容性负载:
10 nF(典型值) - 与LM148、HA4741、RM4156、LT1014引脚兼容,性能更强
- 提供裸片形式
OP400是一款提供OP77型性能的单芯片四通道运算放大器。该器件虽然集成了四个通道,提供节省空间和成本的优势,但并不影响其精密性能。
整个军用温度范围内,OP400具有小于150 μV的极低输入失调电压,漂移小于1.2 μV/°C。开环增益超过500万(10 kΩ负载),输入偏置电流低于3 nA,共模抑制(CMR)高于120 dB,电源抑制比(PSRR)小于1.8 μV/V。OP400的低输入失调电压通过片内齐纳击穿(Zener zap)调整而实现,无需进行失调零点校准。它采用业界标准四边引脚排列,没有调零引脚。
OP400具有低功耗特性,每个放大器耗用的电源电流低于725 μA。该四通道放大器的总功耗低于单通道OP07,而性能则明显优于这款工业标准运算放大器。OP400的电压噪声密度在10 Hz时为11 nV/√Hz,仅为大多数竞争器件的一半。
OP400是需要多个精密运算放大器和低功耗应用的理想选择。
数据手册,Rev. H,1/13
参考资料
数据手册 2
应用笔记 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| 5962-8777101M3A | 28 ld LCC | ||
| 5962-8777101MCA | 14-Lead CerDIP | ||
| OP400AY | 14-Lead CerDIP | ||
| OP400EY | 14-Lead CerDIP | ||
| OP400FY | 14-Lead CerDIP | ||
| OP400GBC | none available | ||
| OP400GPZ | 14-Lead PDIP | ||
| OP400GSZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| OP400GSZ-REEL | 16-Lead SOIC Wide | ||
| OP400HPZ | 14-Lead PDIP | ||
| OP400HSZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| OP400HSZ-REEL | 16-Lead SOIC Wide |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
12月 3, 2025 - 25_0151 Qualification of Wafer Fabrication Site Analog Devices, Inc. Camas WA for (6um Bipolar) Products |
||
| 5962-8777101M3A | 量产 | |
| 5962-8777101MCA | 量产 | |
| OP400AY | 量产 | |
| OP400EY | 量产 | |
| OP400FY | ||
| OP400GBC | 量产 | |
| OP400GPZ | 量产 | |
| OP400GSZ | 量产 | |
| OP400GSZ-REEL | 量产 | |
| OP400HPZ | 量产 | |
| OP400HSZ | 量产 | |
| OP400HSZ-REEL | 量产 | |
|
4月 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
| 5962-8777101M3A | 量产 | |
| 5962-8777101MCA | 量产 | |
|
9月 7, 2017 - 17_0079 Qualification of TeamQuest Technology Inc., Philippines as an Alternate Test Site for TC-Vos Testing |
||
| 5962-8777101M3A | 量产 | |
| 5962-8777101MCA | 量产 | |
| OP400AY | 量产 | |
| OP400EY | 量产 | |
| OP400FY | ||
| OP400GBC | 量产 | |
| OP400GPZ | 量产 | |
| OP400GSZ | 量产 | |
| OP400HPZ | 量产 | |
| OP400HSZ | 量产 | |
| OP400HSZ-REEL | 量产 | |
|
6月 6, 2012 - 12_0066 Add capacity for Burn In of Hermetic, 883 & QMLQ/Class B devices at TSSI Cavite |
||
| 5962-8777101M3A | 量产 | |
| 5962-8777101MCA | 量产 | |
|
11月 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
| 5962-8777101M3A | 量产 | |
| 5962-8777101MCA | 量产 | |
| OP400AY | 量产 | |
| OP400EY | 量产 | |
| OP400FY | ||
|
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
| 5962-8777101M3A | 量产 | |
| 5962-8777101MCA | 量产 | |
| OP400AY | 量产 | |
| OP400EY | 量产 | |
| OP400FY | ||
| OP400GPZ | 量产 | |
| OP400GSZ | 量产 | |
| OP400GSZ-REEL | 量产 | |
| OP400HPZ | 量产 | |
| OP400HSZ | 量产 | |
| OP400HSZ-REEL | 量产 | |
|
6月 1, 2011 - 11_0088 Top and Bottom Mark Standardization for Certain LCC (Leadless Chip Carrier) and Metal Can Packages |
||
| 5962-8777101M3A | 量产 | |
|
7月 31, 2009 - 09_0106 Removal of Die Fab Code from Topside Marking of Remaining Mil-Grade Products |
||
| 5962-8777101M3A | 量产 | |
| 5962-8777101MCA | 量产 | |
|
11月 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
| 5962-8777101MCA | 量产 | |
| OP400AY | 量产 | |
| OP400EY | 量产 | |
| OP400FY | ||
|
3月 29, 2021 - 21_0033 Assembly Site Transfer for 14/16L 300_MIL PDIP to Cirtek |
||
| OP400GPZ | 量产 | |
| OP400HPZ | 量产 | |
|
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| OP400GPZ | 量产 | |
| OP400HPZ | 量产 | |
|
7月 21, 2014 - 13_0297 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select 16L, 20L, 24L and 28L SOICW Packages |
||
| OP400GSZ | 量产 | |
| OP400GSZ-REEL | 量产 | |
| OP400HSZ | 量产 | |
| OP400HSZ-REEL | 量产 | |
|
8月 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
| OP400GSZ | 量产 | |
| OP400GSZ-REEL | 量产 | |
| OP400HSZ | 量产 | |
| OP400HSZ-REEL | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具Signal Chain Designer
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具OP400 SPICE Macro Models 6
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 OP400的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论