官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!
AD8646
量产24 MHZ轨到轨双通道运算放大器
- 产品模型
- 9
概述
- 失调电压:2.5 mV(最大值)
- 单电源供电:2.7 V至5.5 V
- 低噪声:8 nV/√Hz
- 宽带宽:24 MHz
- 压摆率:11 V/µs
- 短路输出电流:120 mA
- 通过汽车应用认证
- 无反相
- 低输入偏置电流:1 pA
- 低电源电流(每个放大器):2 mA(最大值)
- 单位增益稳定
AD8646、AD8647和AD8648分别是双通道、双通道和四通道、轨到轨输入和输出、单电源放大器,具有低失调电压、宽信号带宽、低输入电压和低电流噪声等特性。AD8647还具有低功耗关断功能。
24 MHz带宽、低失调、低噪声和极低的输入偏置电流特性相结合,使这些放大器适合各种应用。滤波器、积分器、光电二极管放大器和高阻抗传感器等器件均可受益于这些特性组合。宽带宽和低失真特性则有益于交流应用。AD8646/AD8647/AD8648均具有高输出驱动能力,是音频线路驱动器和其它低阻抗应用的理想选择。AD8646和AD8648可以用于汽车应用。参见订购指南
具体应用包括:便携式和低功耗仪器仪表、便携式设备的音频放大、便携式电话耳机、条形码扫描器以及多极滤波器。此外还具有轨到轨输入与输出摆幅能力,因而设计人员可以在单电源系统中缓冲CMOS ADC、DAC、ASIC及其它宽输出摆幅器件。
应用
参考资料
参考电路 1
模拟对话 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD8646ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
| AD8646ARMZ-REEL | 8-Lead MSOP | ||
| AD8646ARZ | 8-Lead SOIC | ||
| AD8646ARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
| AD8646ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
| AD8646WARMZ-R7 | 8-Lead MSOP | ||
| AD8646WARMZ-RL | 8-Lead MSOP | ||
| AD8646WARZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
| AD8646WARZ-RL | 8-Lead SOIC |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
3月 22, 2021 - 21_0001 Addition of Amkor Philippines as an Alternate Site for Singulated MSOP and MSOP_EP |
||
| AD8646ARMZ | 量产 | |
| AD8646ARMZ-REEL | 量产 | |
|
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
| AD8646ARMZ | 量产 | |
| AD8646ARMZ-REEL | 量产 | |
| AD8646WARMZ-R7 | 量产 | |
| AD8646WARMZ-RL | 量产 | |
|
10月 23, 2009 - 09_0153 Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co. Ltd. (JCET) and Advanced Semiconductor Engineering (ASE) as additional Assembly Subcontractors for 8L SOIC, 8L MSOP, 16L TSSOP and 8L PDIP. |
||
| AD8646ARMZ | 量产 | |
| AD8646ARMZ-REEL | 量产 | |
|
7月 20, 2012 - 12_0105 Halogen Free Material Change for Select SOIC Narrow and Wide Body Products Assembled at Amkor |
||
| AD8646WARZ-R7 | 量产 | |
| AD8646WARZ-RL | 量产 | |
|
5月 23, 2014 - 14_0014 ADI Corporate Obsolescence Notice-January 2014 (Standard Products) |
||
| AD8646WARMZ-RL | 量产 | |
| AD8646WARZ-RL | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
SPICE 模型 1
信号链设计器
信号链设计器是一款网页端工具,可创建和仿真复杂的精密信号链。确定PCB设计之前,先检查电路性能:传递函数、噪声、功耗、输入范围和直流误差。快速尝试不同的器件和架构。可将信号链导出到LTspice以便进一步分析。
打开工具ADI Circuit Explorer™
ADI Circuit Explorer™使用AI来解析自然语言提示词,并搜索经过验证的模拟电路设计数据库,帮助您快速找到最契合需求的设计方案。
打开工具模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具