AD8609: Precision Quad MicroPower Rail-to-Rail Input/Output Amplifier |
The AD8603/AD8607/AD8609 are single/dual/quad micro-power rail-to-rail input and output amplifiers, respectively, that feature very low offset voltage as well as low input voltage and current noise.
These amplifiers use a patented trimming technique that achieves superior precision without laser trimming. The parts are fully specified to operate from 1.8 V to 5.0 V single supply or from ...More
The AD8603/AD8607/AD8609 are single/dual/quad micro-power rail-to-rail input and output amplifiers, respectively, that feature very low offset voltage as well as low input voltage and current noise.
These amplifiers use a patented trimming technique that achieves superior precision without laser trimming. The parts are fully specified to operate from 1.8 V to 5.0 V single supply or from ±0.9 V to ±2.5 V dual supply. The combination of low offsets, low noise, very low input bias currents, and low power consumption makes the AD8603/AD8607/AD8609 especially useful in portable and loop-powered instrumentation.
The ability to swing rail to rail at both the input and output enables designers to buffer CMOS ADCs, DACs, ASICs, and other wide output swing devices in low power, single-supply systems.
The AD8603 is available in a tiny 5-lead TSOT package. The AD8607 is available in 8-lead MSOP and 8-lead SOIC packages. The AD8609 is available in 14-lead TSSOP and 14-lead SOIC packages.
Applications
Data Sheet, Rev. C, 6/08
| Part# | Small Signal Bandwidth | Slew Rate | Vos | Ib | V Noise Density | Amplifiers Per Package | Widest Temp Range (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8609 | 400KHz | 100mV/µs | 12µV | 200fA | 22nV/rtHz | 4 | -40 to +125 |
| AD8630 | 2.5MHz | 1V/µs | 1µV | 100pA | 22nV/rtHz | 4 | -40 to +125 |
| AD8619 | 400KHz | 100mV/µs | 400µV | 200fA | 22nV/rtHz | 4 | -40 to +125 |
| AD8608 | 10MHz | 5V/µs | 20µV | 200fA | 6.5nV/rtHz | 4 | -40 to +125 |
| AD8668 | 4MHz | 3.5V/µs | 600µV | 200fA | 10nV/rtHz | 4 | -40 to +125 |
| AD8694 | 10MHz | 5V/µs | 400µV | 200fA | 8nV/rtHz | 4 | -40 to +125 |
| AD8604 | 8.4MHz | 6V/µs | 500µV | 200fA | 18nV/rtHz | 4 | -40 to +125 |
| AD8618 | 24MHz | 12V/µs | 23µV | 200fA | 6nV/rtHz | 4 | -40 to +125 |
| AD8648 | 22MHz | 12V/µs | 700µV | 200fA | 6nV/rtHz | 4 | -40 to +125 |
| AD8607 | 400KHz | 100mV/µs | 12µV | 200fA | 22nV/rtHz | 2 | -40 to +125 |
| AD8603 | 400KHz | 100mV/µs | 12µV | 200fA | 22nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| 产品型号 | 产品状态 | 封装 | 引脚 | 温度范围 | 报价* (100-499) |
报价* (1000 pcs.) |
生产供货情况** | 符合ROHS规定 | 查看PCN | 样片车 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8609AR | 量产 | 14 ld SOIC | 14 | 工业 | $ 2.42 | $ 2.03 | 11/13/2009 | N 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD8609AR-REEL | 量产 | 14 ld SOIC | 14 | 工业 | - | $ 2.03 | - | N 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD8609AR-REEL7 | 最后订购时间 | 14 ld SOIC | 14 | 工业 | - | $ 2.03 | - | N 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD8609ARU | 最后订购时间 | 14 ld TSSOP | 14 | 工业 | $ 2.42 | $ 2.03 | 11/13/2009 | N 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD8609ARU-REEL | 最后订购时间 | 14 ld TSSOP | 14 | 工业 | - | $ 2.03 | - | N 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD8609ARUZ | 量产 | 14 ld TSSOP | 14 | 工业 | $ 2.20 | $ 1.85 | 11/20/2009 | Y 材料声明 | 查看PCN | 添加到样片车 | 添加到购物车 |
| AD8609ARUZ-REEL | 量产 | 14 ld TSSOP | 14 | 工业 | - | $ 1.85 | 01/08/2010 | Y 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD8609ARZ | 量产 | 14 ld SOIC | 14 | 工业 | $ 2.20 | $ 1.85 | 11/20/2009 | Y 材料声明 | 查看PCN | 添加到样片车 | 添加到购物车 |
| AD8609ARZ-REEL | 量产 | 14 ld SOIC | 14 | 工业 | - | $ 1.85 | - | Y 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD8609ARZ-REEL7 | 量产 | 14 ld SOIC | 14 | 工业 | - | $ 1.85 | 11/20/2009 | Y 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| 产品型号 | 产品状态 | 封装 | 引脚 | 温度范围 | 报价* (1000 pcs.) |
生产供货情况** | 符合ROHS规定 | 查看PCN | 样片车 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVAL-PRAOPAMP-1KSZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | 11/13/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-PRAOPAMP-1RJZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | 11/13/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-PRAOPAMP-1RMZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | 11/13/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-PRAOPAMP-1RZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | 11/13/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-PRAOPAMP-2RMZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | 11/13/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-PRAOPAMP-2RZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | 11/13/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-PRAOPAMP-4RUZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | 11/13/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-PRAOPAMP-4RZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | 11/13/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
*这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
**样片供货情况可能好于生产供货,请将样片放入购物车,以查看样片供货情况。