AD8571: 单路、零漂移、单电源、轨到轨输入/输出运算放大器 |
此系列放大器具有超低失调、漂移和偏置电流特性。AD8571、AD8572和AD8574分别是单路、双路和四路放大器,具有轨到轨输入与输出摆幅能力。所有器件均保证可采用2.7 V至5 V单电源工作。
AD857x系列可提供以前只有昂贵的自稳零或斩波稳定放大器才具有的特性优势。利用ADI公司的拓扑结构,这些零漂移放大器将低成本与高精度特性融于一体,而且无需外部电容。AD857x系列采用扩频、自稳零专利技术,可消除交流应用中斩波函数与信号频率相互作用所引起的交调效应。
AD857x系列的失调电压仅为1 μV,失调电压漂移为0.005 μV/°C,因而非常适合不允许存在误差源的应用。这些器件在工作温度范围内的漂移接近零,对位置和压力传感器、医疗设备以及应变计放大器应用极为有利。许多系统都需要借助AD857x系列获得轨到轨输入与输出摆幅能力。
应用< ...More
此系列放大器具有超低失调、漂移和偏置电流特性。AD8571、AD8572和AD8574分别是单路、双路和四路放大器,具有轨到轨输入与输出摆幅能力。所有器件均保证可采用2.7 V至5 V单电源工作。
AD857x系列可提供以前只有昂贵的自稳零或斩波稳定放大器才具有的特性优势。利用ADI公司的拓扑结构,这些零漂移放大器将低成本与高精度特性融于一体,而且无需外部电容。AD857x系列采用扩频、自稳零专利技术,可消除交流应用中斩波函数与信号频率相互作用所引起的交调效应。
AD857x系列的失调电压仅为1 μV,失调电压漂移为0.005 μV/°C,因而非常适合不允许存在误差源的应用。这些器件在工作温度范围内的漂移接近零,对位置和压力传感器、医疗设备以及应变计放大器应用极为有利。许多系统都需要借助AD857x系列获得轨到轨输入与输出摆幅能力。
应用
数据手册,Rev. D,6/08
| Part# | Small Signal Bandwidth | Slew Rate | Vos | Ib | V Noise Density | Amplifiers Per Package | Widest Temp Range (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8551 | 1.5MHz | 400mV/µs | 1µV | 10pA | 42nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8571 | 1.5MHz | 400mV/µs | 1µV | 10pA | 51nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8572 | 1.5MHz | 400mV/µs | 1µV | 10pA | 51nV/rtHz | 2 | -40 to +125 |
| AD8552 | 1.5MHz | 400mV/µs | 1µV | 10pA | 42nV/rtHz | 2 | -40 to +125 |
| AD8628 | 2.5MHz | 1V/µs | 1µV | 30pA | 22nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8661 | 4MHz | 3.5V/µs | 30µV | 300fA | 12nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8641 | 3.5MHz | 3V/µs | 50µV | 250fA | 27.5nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| ADA4000-1 | 5MHz | 20V/µs | 200µV | 5pA | 16nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8605 | 10MHz | 5V/µs | 20µV | 200fA | 6.5nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8665 | 4MHz | 3.5V/µs | 600µV | 200fA | 10nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8691 | 10MHz | 5V/µs | 400µV | 200fA | 6.5nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| 产品型号 | 产品状态 | 封装 | 引脚 | 温度范围 | 报价* (100-499) |
报价* (1000 pcs.) |
生产供货情况** | 符合ROHS规定 | 查看PCN | 样片车 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8571AR | 最后订购时间 | 8 ld SOIC | 8 | 工业 | $ 1.35 | $ 1.16 | 11/27/2009 | N 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD8571AR-REEL | 最后订购时间 | 8 ld SOIC | 8 | 工业 | - | $ 1.16 | - | N 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD8571AR-REEL7 | 最后订购时间 | 8 ld SOIC | 8 | 工业 | - | $ 1.16 | 11/27/2009 | N 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD8571ARM-REEL | 最后订购时间 | 8 ld MSOP | 8 | 工业 | $ 1.39 | $ 1.16 | 11/27/2009 | N 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD8571ARMZ | 量产 | 8 | 工业 | $ 1.29 | $ 1.11 | 11/27/2009 | Y 材料声明 | 查看PCN | 添加到样片车 | 添加到购物车 | |
| AD8571ARMZ-REEL | 量产 | 8 ld MSOP | 8 | 工业 | - | $ 1.11 | 11/27/2009 | Y 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD8571ARZ | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 工业 | $ 1.29 | $ 1.11 | 11/27/2009 | Y 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD8571ARZ-REEL | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 工业 | - | $ 1.11 | 01/22/2010 | Y 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD8571ARZ-REEL7 | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 工业 | - | $ 1.11 | 01/22/2010 | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| 产品型号 | 产品状态 | 封装 | 引脚 | 温度范围 | 报价* (1000 pcs.) |
生产供货情况** | 符合ROHS规定 | 查看PCN | 样片车 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVAL-PRAOPAMP-1KSZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | 11/27/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-PRAOPAMP-1RJZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | 11/27/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-PRAOPAMP-1RMZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | 11/27/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-PRAOPAMP-1RZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | 11/27/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-PRAOPAMP-2RMZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | 11/27/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-PRAOPAMP-2RZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | 11/27/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-PRAOPAMP-4RUZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | 11/27/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-PRAOPAMP-4RZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | 11/27/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
*这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
**样片供货情况可能好于生产供货,请将样片放入购物车,以查看样片供货情况。