这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
AD8138
量产低失真差分ADC驱动器
- 产品模型
- 8
概述
- 易于使用,单端至差分转换
- 可调输出共模电压
- 外部可调增益
- 低谐波失真
SFDR:-94 dBc (5 MHz)
SFDR:-85 dBc (20 MHz) - -3 dB带宽:320 MHz(G = +1)
- 0.01%快速建立时间:16 ns
- 压摆率:1150 V/µs
- 快速过驱恢复:4 ns
- 低输入电压噪声:5 nV/√Hz
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
- 下载AD8138-EP数据手册 (pdf)
- 扩展温度范围:−55ºC至+105℃
- 受控制造基线
- 封装/测试厂
- 制造厂
- 增强型产品变更通知
- 认证数据可应要求提供
- V62/12629 DSCC图纸号
相对于运算放大器,AD8138在差分信号处理方面取得了重大进步。AD8138可以用作单端至差分放大器或差分至差分放大器。它像运算放大器一样易于使用,并且大大简化了差分信号放大与驱动。该器件采用ADI公司的专有XFCB双极性工艺制造,-3 dB带宽为320 MHz,提供差分信号,谐波失真在现有差分放大器中最低。AD8138具有独特的内部反馈特性,可以提供输出增益和相位匹配平衡,从而抑制偶数阶谐波。内部反馈电路则可以使外部增益设置电阻不匹配的任何相关增益误差最小。
AD8138的差分输出有助于平衡差分ADC的输入,使ADC性能达到较高。该器件无需使用具有高性能ADC的变压器,并保留低频和直流信息。在VOCM 引脚上施加电压便可调整差分输出的共模电平,从而使驱动单电源ADC的输入信号可轻松实现电平转换。快速过载恢复则可确保采样精度。
AD8138拥有良好的失真性能,成为通信系统的理想ADC驱动器,足以在较高频率条件下驱动最新型的10位至16位转换器。高带宽和IP3特性使它适合用作中频及基带信号链中的增益模块。出色的失调和动态性能则使该器件特别适合各种信号处理与数据采集应用。
AD8138提供SOIC和MSOP两种封装,工作温度范围为-40°C至+85°C。
AD8138-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)
参考资料
数据手册 3
用户手册 2
应用笔记 8
技术文章 2
教程 4
产品选型指南 1
模拟对话 3
在线研讨会 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD8138ACHIPS | None Available | ||
| AD8138ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
| AD8138ARMZ-REEL | 8-Lead MSOP | ||
| AD8138ARMZ-REEL7 | 8-Lead MSOP | ||
| AD8138ARZ | 8-Lead SOIC | ||
| AD8138ARZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
| AD8138ARZ-RL | 8-Lead SOIC | ||
| AD8138SRMZ-EP-R7 | 8-Lead MSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 16, 2026 - 26_0028 Qualification of Wafer Fabrication Site Analog Devices Limerick for XF26/XF18/XF12/XF8 Products |
||
| AD8138ACHIPS | 量产 | |
| AD8138ARMZ | 量产 | |
| AD8138ARMZ-REEL | 量产 | |
| AD8138ARMZ-REEL7 | 量产 | |
| AD8138ARZ | 量产 | |
| AD8138ARZ-R7 | 量产 | |
| AD8138ARZ-RL | 量产 | |
| AD8138SRMZ-EP-R7 | 量产 | |
|
3月 16, 2020 - 20_0158 Change of Waffle Pack for AD8138A |
||
| AD8138ACHIPS | 量产 | |
|
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
| AD8138ARMZ | 量产 | |
| AD8138ARMZ-REEL | 量产 | |
| AD8138ARMZ-REEL7 | 量产 | |
| AD8138SRMZ-EP-R7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| ADA4932-1 | 推荐用于新设计 | 低功耗差分ADC驱动器 |
工具及仿真模型
精密ADC驱动器工具
精密ADC驱动器工具是一种Web应用,可仿真精密ADC和驱动器组合的性能。标记驱动器选择、反冲建立和失真等潜在问题,并可以快速评估设计利弊。仿真和计算包括系统噪声、失真和ADC输入建立
精密ADC驱动器工具ADI Circuit Explorer™
ADI Circuit Explorer™使用AI来解析自然语言提示词,并搜索经过验证的模拟电路设计数据库,帮助您快速找到最契合需求的设计方案。
打开工具ADI DiffAmpCalc™
最新ADI DiffAmpCalc™是一款可免费下载的计算器,用于设计差分放大器电路。该工具易于使用,采用互动用户界面,可以让您迅速上手使用。
打开工具ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具信号链设计器
信号链设计器是一款网页端工具,可创建和仿真复杂的精密信号链。确定PCB设计之前,先检查电路性能:传递函数、噪声、功耗、输入范围和直流误差。快速尝试不同的器件和架构。可将信号链导出到LTspice以便进一步分析。
打开工具Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具