AD8019

过期

内置省电功能的DSL线路驱动器

Viewing:

概述

  • 低失真、高输出电流放大器,采用+12V至±12V电源供电,非常适用于高性能ADSL或 G.Lite CPE xDSL调制解调器。
  • 低功耗工作
    - 电源电压:+12V至±12V
    - 电源电流:每个放大器9.0mA(典型值)
    - 数字(1位)省电模式
  • 电压反馈型放大器
  • 低失真
    - 带外SFDR:-70dBc (200kHz)
  • 高速
    -3dB带宽:135 MHz (G=+1)
    - 压摆率:400 V/ µs
  • 高动态范围
    - Vout至电源电压2V内

AD8019
内置省电功能的DSL线路驱动器
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

功耗与芯片温度

该工具根据电源电压、环境温度、负载特性和封装热数据估算芯片温度和功耗。

打开工具

VRMS/dBm/dBu/dBV计算器

功率测量和信号强度的标准单位之间的换算工具。

打开工具

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD8019的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览