Two engineers working in the lab

利用ADI一套新的精密技术信号链,可节省时间并加快交付解决方案。从智能工业到仪器仪表、电气化到数字健康,您的应用都能找到匹配的精密技术组合产品。

放心定制您的信号链

AD8295

量产

精密仪表放大器,内置信号处理放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 节省电路板空间
  • 内置精密仪表放大器、2个运算放大器,以及2个匹配电阻
  • 4 mm × 4 mm LFCSP封装
  • 无需散热金属块,可提供更多布线空间
  • 完全符合规定的差分输出
  • 宽电源电压范围:±2.3 V至±18 V
  • 仪表放大器性能指标:
    利用单个外部电阻设置增益
    (增益范围: 1至1000)
    最大输入电压噪声:8 nV/√Hz, @ 1 kHz
    最小CMRR:90 dB(G = 1)
    最大输入偏置电流:0.8 nA
    -3 dB带宽:1.2 MHz (G = 1)
    压摆率:2 V/µs
  • 最大增益漂移:1 ppm/°C,电阻匹配:0.03%
AD8295
精密仪表放大器,内置信号处理放大器
AD8295-fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

Signal Chain Designer

Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.

打开工具

参考电路

CN0225 参考设计

针对工业过程控制和自动化的高阻抗、高CMR、±10 V模拟前端信号调理

特性和优点

  • 用于实现+/- 10V输入的模拟前端
  • 高共模抑制
  • 16位分辨率
  • 减小电路板空间
CN0225
针对工业过程控制和自动化的高阻抗、高CMR、±10 V模拟前端信号调理

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD8295的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览