这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
AD8132
量产低成本、高速差分放大器
- 产品模型
- 7
概述
- 高速
-3 dB带宽:350 MHz
压摆率:1200 V/μs - 通过电阻设置增益
- 内部共模反馈
- 改进的增益和相位平衡:-68 dB (10 MHz)
- 利用单独的输入设置共模输出电压
- 低失真:−99 dBc SFDR(5 MHz,800 Ω负载)
- 低功耗:10.7 mA(5 V时)
- 电源电压范围:+2.7 V至±5.5 V
- 通过AEC-Q100认证(AD8132W)
AD8132是一款低成本、差分或单端输入至差分输出放大器,通过电阻设置增益。相对于运算放大器,AD8132在驱动差分输入ADC或驱动信号长线路传输方面取得了重大进步。它具有独特的内部反馈特性,在10 MHz时可提供于−68 dB达成的输出增益和相位匹配平衡,能够抑制谐波并降低辐射电磁干扰(EMI)。
AD8132采用ADI公司新一代XFCB双极性工艺制造,−3 dB带宽为350 MHz,提供差分信号,5 MHz时的无杂散动态范围(SFDR)为−99 dBc,而且成本低廉。该器件无需使用具有高性能ADC的变压器,并保留低频和直流信息。在VOCM引脚上施加电压便可调整差分输出的共模电平,从而使驱动单电源ADC的输入信号可轻松实现电平转换。快速过载恢复则可确保采样精度。
AD8132也可用作通过低成本双绞线或同轴电缆实现高速信号传输的差分驱动器。可通过调整反馈网络,来提升信号的高频成分。AD8132可以用于模拟、数字视频信号或其它高速数据传输,还能够驱动3类、5类双绞线或同轴电缆,且线路衰减极小。与分立式线路驱动器解决方案相比,AD8132的成本和性能有明显改善。
差分信号处理可降低接地噪声对接地参考系统的影响。AD8132可用于整个信号链的差分信号处理(增益和滤波),大大简化了差分和单端器件之间的接口转换。
AD8132W属于汽车应用级产品,通过AEC-Q100认证,适合在125°C温度下工作。更多详情参见“汽车应用级产品”部分。
AD8132提供8引脚SOIC和8引脚MSOP两种封装,工作温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围。
应用
- 低功耗差分ADC驱动器
- 差分增益和差分滤波
- 视频线路驱动器
- 差分输入/输出电平转换
- 单端输入至差分输出驱动器
- 有源变压器
- 汽车驾驶员辅助
- 汽车信息娱乐
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
应用笔记 6
教程 3
产品选型指南 2
3rd Party Solutions 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD8132ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
| AD8132ARMZ-REEL | 8-Lead MSOP | ||
| AD8132ARMZ-REEL7 | 8-Lead MSOP | ||
| AD8132ARZ | 8-Lead SOIC | ||
| AD8132ARZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
| AD8132ARZ-RL | 8-Lead SOIC | ||
| AD8132WARMZ-R7 | 8-Lead MSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
| AD8132ARMZ | 量产 | |
| AD8132ARMZ-REEL | 量产 | |
| AD8132ARMZ-REEL7 | 量产 | |
| AD8132WARMZ-R7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADI DiffAmpCalc™
最新ADI DiffAmpCalc™是一款可免费下载的计算器,用于设计差分放大器电路。该工具易于使用,采用互动用户界面,可以让您迅速上手使用。
打开工具ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具Signal Chain Designer
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具