content here.
content here.

AD629:  高共模电压差动放大器

AD629是一款精密差动放大器,具有非常高的输入共模电压范围,可以在最高±270 V的高共模电压情况下精确测量差分信号。

在不要求电流隔离的应用中,AD629可以取代昂贵的隔离放大器。该器件在±270 V共模电压范围内工作,并对输入提供最高±500 V共模或差分模式瞬变保护。

AD629具有以下特性:低失调、低失调漂移、低增益误差漂移、低共模抑制漂移以及在较宽频率范围内出色的共模抑制比(CMRR)。

AD629提供低成本的8引脚PDIP和8引脚SOIC两种封装,所有封装和级别的器件,在−40°C至+85°C工业温度范围内性能均可得到保证。

应用

  • 高压电流检测
  • 电池单元电压监控器
  • 电源电流监控器
  • < ...More

    AD629:  高共模电压差动放大器

    Product Description

    AD629是一款精密差动放大器,具有非常高的输入共模电压范围,可以在最高±270 V的高共模电压情况下精确测量差分信号。

    在不要求电流隔离的应用中,AD629可以取代昂贵的隔离放大器。该器件在±270 V共模电压范围内工作,并对输入提供最高±500 V共模或差分模式瞬变保护。

    AD629具有以下特性:低失调、低失调漂移、低增益误差漂移、低共模抑制漂移以及在较宽频率范围内出色的共模抑制比(CMRR)。

    AD629提供低成本的8引脚PDIP和8引脚SOIC两种封装,所有封装和级别的器件,在−40°C至+85°C工业温度范围内性能均可得到保证。

    应用

  • 高压电流检测
  • 电池单元电压监控器
  • 电源电流监控器
  • 电机控制
  • 隔离
  • 数据手册, Rev. B, 2/07

    • INA117P和INA117KU的改良替代产品
    • 共模电压范围:±270 V
    • 输入保护:
      ±500 V共模
      ±500 V差分模式
      宽电源范围(±2.5 V至±18 V)
      ±10 V输出摆幅(±12 V电源)
      最大1 mA电源电流
    • 高精度直流性能
      增益非线性度:3 ppm (最大值,AD629B)
      失调漂移:20 µV/°C (最大值,AD629A)
      失调漂移:10 µV/°C (最大值,AD629B)
      增益漂移:10 ppm/°C(最大值)
    • 出色的交流特性
      CMRR:77 dB(最小值,500 Hz,AD629A)
      CMRR:86 dB(最小值,500 Hz,AD629B)
      带宽:500 kHz
    • Single/Dual Supply: Dual
    • Voltage Supply (Vmax) : ±18V
    • Gain Setting Method: fixed
    • Gain Range (min to max): 1
    • Bandwidth G=10 (kHz typ): 500kHz
    • CMRR (dB): 90dB
    • Vnoise RTI 1-10 Hz µVp-p : 15µV p-p
    • Temperature Range: -40 to +85
    • Gain Error (%) max: +0.03%
    • Supply Current : 1mA
    • Package: DIP,SOIC
    • Vosi (µV): 500µV

    AD629 功能框图

    AD629 框图
    AD629 功能框图

    实验室电路

    Find more at our Circuits Library.

    Part# # Channels Gain Range (min to max) Slew Rate Bandwidth G=10 (kHz typ) Rail-Rail Out Rail-Rail In CMRR (dB) Vcc-Vee Common Mode Range (V) Gain Error (%) max Gain temp co. Vosi (µV) VosiTC (µV/deg C) Input Vnoise THD+N (f=1kHz 10Vpp) (dB) Supply Current Price* (1000-4999)
    AD628 1 100 0.3V/µs 600 No Yes 75 4.5V to 36V +/- 120 +0.1 5ppm/C 1500 3 300nV/rtHz - 1.6mA $1.78
    AD629 1 1 2.1V/µs 500 No Yes 90 5V to 36V +/- 270 +0.03 10ppm/C 500 3 550nV/rtHz - 1mA $2.84
    AD8270 2 1.2 30V/µs - Yes Yes 76 5V to 36V -Vs-0.4 to +Vs+0.4 +0.05 10ppm/C 1000 2 38nV/rtHz 110 2.5mA $1.91
    AD8271 1 1.2 30V/µs - Yes Yes 80 5V to 36V -Vs-0.4 to +Vs+0.4 +0.02 2ppm/C 600 2 38nV/rtHz 110 2.6mA $1.25
    AD8273 2 2 20V/µs - No Yes 77 5V to 36V 3(-Vs)+4.5 to 3(Vs)-4.5 +0.03 2ppm/C 700 3 26nV/rtHz 112 2.5mA $1.67
    AD8274 1 2 20V/µs 10000 No Yes 77 5V to 36V 3(-Vs)+4.5 to 3(Vs)-4.5 +0.03 2ppm/C 700 3 26nV/rtHz 112 2.6mA $1.05
    AD8275 1 0.2 25V/µs - Yes Yes 86 3.3V to 15V +/-12 +0.024 1ppm/C 500 2.5 40nV/rtHz 106 2.3mA $1.60
    AD8277 2 1 1.1V/µs - Yes Yes 86 2V to 36V 2(-Vs)-0.2 to 2(Vs)-3 +0.02 1ppm/C 200 0.5 65nV/rtHz - 0.4mA $1.60
    AD8278 1 2 1.4V/µs - Yes Yes 80 2V to 36V 3(-Vs)-0.3 to 3(Vs)-4.5 +0.02 1ppm/C 100 0.3 47nV/rtHz - 0.2mA $0.95
    AMP03 1 1 9.5V/µs - No Yes 85 12V to 36V +/- 20 +0.008 - 400 - 90nV/rtHz - 2.5mA $2.81

    * The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S. Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
    ** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.

    价格、封装以及购买

    Help

    产品型号
    产品型号是指能够购买或者索取样片的某类产品的具体型号。

    产品状态
    产品状态指该产品当前的生存周期。它指下面四个阶段之一:
    • 预发布:该产品型号尚未投入正式生产,但是可以提供样片。
    • 生产:该产品型号目前已在生产,可以购买和索取样片。
    • 停产前限时购买:该型号已经计划停产,但仍然可以在限定的时间内购买。
    • 停产:该型号产品已经停产,不再提供。本表格中列出的其它型号产品仍可以供货(如果这些型号不处于停产状态)。
    封装说明
    这种集成电路(IC)的封装说明,例如:DIP,SOIC和BGA封装。评估板是一块用来演示器件性能的试验板,该器件也包含在该评估板上。

    欲详细了解封装图和化学成份请访问:  封装网页

    引脚数
    引脚数是指该器件的引脚、球状焊点或焊盘的数量。产品技术资料中提供引脚排列图和引脚功能描述。

    温度范围
    这是指该器件允许的工作温度范围。以下为所规定的三种温度范围:
    • 民用温度范围:0 ºC~+70 ºC
    • 军用温度范围:-55ºC ~+125ºC
    • 工业用温度范围:不同型号的产品的温度范围可能不同。欲了解更多信息,请查阅产品技术资料。
    • 汽车工作温度范围:-40 ℃~ +125 ℃
    报价
    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    Production Availability
    This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
    Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

    无铅封装产品
    ADI公司由于对应用环境的考虑,提供许多无铅(Pb)封装产品。欲获知更多关于无铅封装产品的信息,请访问我们的 Pb 无铅(Pb)封装产品网页。

    View PCN
    这是有关这款型号的产品变更通知(PCN)列表。点击链接以查看PCN详情。如需了解ADI PCN过程的更多信息,请访问我们的 PCN政策声明页面。

    *这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
    **样片供货情况可能好于生产供货,请将样片放入购物车,以查看样片供货情况。