ADA4051-2

量产

1.8V微功耗、零漂移、轨到轨输入/输出放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 非常低的电源电流:13µA
  • 低失调电压:最大为15µA
  • 失调电压漂移:20 nV/℃
  • 单电源供电:1.8 V至5.5 V
  • 高PSRR:最低110dB
  • 高CMRR:最低110dB
  • 轨对轨输入和输出
  • 单位增益稳定性
  • 扩展的工业温度范围

ADA4051-1/ADA4051-2是CMOS、微功耗、零漂移运算放大器,均采用创新的斩波技术。当采用1.8 V至5.5 V的电源供电时,这些放大器具有轨到轨输入和输出,以及极低的失调电压。此外,这些放大器还具有很高的电源抑制比(PSRR)和共模抑制比(CMRR),而每个放大器的典型电源电流只有13 μA。由于具有这种特性组合,ADA4051-1/ADA4051-2非常适合注重高精度和低功耗的电池供电应用。

ADA4051-1/ADA4051-2的额定温度范围为-40°C至+125°C扩展工业温度范围。ADA4051-1放大器提供5引脚SOT-23和5引脚SC-70封装。ADA4051-2放大器提供8引脚MSOP和8引脚LFCSP两种封装。

ADA4051-1/ADA4051-2属于ADI公司不断扩展的零漂移运算放大器系列。


应用
  • 压力与位置传感器
  • 温度测量
  • 电子称
  • 医疗仪器
  • 电池供电设备
  • 手持测试设备

ADA4051-2
1.8V微功耗、零漂移、轨到轨输入/输出放大器
ADA4051-2-pcL
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
LTC2064 推荐用于新设计 2µA 电源电流,低 IB, 零漂移运算放大器
LTC2067 推荐用于新设计 10μA电源电流、低IB、零漂移运算放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADA4051

模拟光电二级管向导

使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。

打开工具

模拟滤波器向导

使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。

打开工具

SPICE 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-OPAMP-2

EVAL-OPAMP-2评估板

产品详情

通用精密运算放大器评估板针对许多电路配置而设计并优化,以便用户能够找到最适合其应用的设计。这些评估板都符合RoHs标准。参考下列引脚数和封装,决定需要订购的型号。
  • EVAL-PRAOPAMP-2CPZ(双通道8引脚LFCSPCP-8
  • EVAL-PRAOPAMP-2RMZ(双通道8引脚MSOPRM-8
  • EVAL-PRAOPAMP-2RZ(双通道8引脚SOICR-8

EVAL-OPAMP-2
EVAL-OPAMP-2评估板
EVAL-OPAMP-2 EVAL-OPAMP-2 EVAL-OPAMP-2

参考电路

Audio Volume Control
CN0226 参考设计

带音量控制的便携式音频放大器

特性和优点

  • 便携式音量控制
  • 3W D类输出驱动器
  • 64级按钮控制
CN0188 参考设计

用于负高压轨的隔离式低端电流监控器

特性和优点

  • 0至-48 V共模电压
  • 系统精度高于1%
  • 单系统电源电压
  • 电流隔离保护了处理器
  • 单向电流监控系统
CN0226
带音量控制的便携式音频放大器
Audio Volume Control
Photo of EVAL-CN0226-EB1Z
CN0188
用于负高压轨的隔离式低端电流监控器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADA4051-2的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览