添加到信号链设计器

AD8597:  超低失真、超低噪声运算放大器(单通道)

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD8597/AD8599是一款极低噪声、低失真运算放大器,非常适合用作前置放大器。AD8597/AD8599在音频带宽上具有低噪声(1.1 nV/√Hz)和低谐波失真(−120 dB或更佳)特性,能够达到音频、医疗和仪器仪表应用中对前置放大器的较宽动态范围要求。此外还具有出色的压摆率(14 V/μs)和10 MHz增益带宽,非常适合医疗应用。低失真和快速建立时间特性则使这些器件非常适合于缓冲高分辨率数据转换器。

AD8597提供8引脚SOIC和LFCSP封装,AD8599则提供8引脚SOIC封装。额定温度范围均为−40°C至+125°C。AD8597和AD8599均属于ADI公司不断扩展的低噪声运算放大器系列。

应用
- 专业音频前置放大器
- 自动测试设备和精密测试仪
- 成像系统
- 医学/生理测量
- 精密检测器/仪器
- 精密数据转换

特点和优势

  • 低噪声:1.1 nV/√Hz (1 kHz)
  • 低失真:−120 dB THD (1 kHz)
  • 输入噪声(0.1 Hz至10 Hz):<76 nV p-p
  • 压摆率:14 V/μs
  • 宽带宽:10 MHz
  • 电源电流:每个放大器4.8 mA(典型值)
  • 低失调电压:10 μV(典型值)
  • 共模抑制比(CMRR):120 dB
  • 单位增益稳定
  • ±15 V电源

功能框图AD8597

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8597/85899: Single and Dual, Ultralow Distortion, Ultralow Noise Op Amps Data Sheet (Rev D, 03/2013) (pdf, 534 kB) 产品数据手册 PDF
AN-940: 低噪声放大器选择指南  (pdf, 398 kB) 应用笔记 PDF
AN-940: Low Noise Amplifier Selection Guide for Optimal Noise Performance  (pdf, 199 kB) 应用笔记 PDF
CN0261: 优化18位、250 kSPS、PulSAR测量电路的交流性能  (pdf) Circuit Note PDF
CN-0123  (pdf, 132 kB)
利用自动校准技术将16通道、16位DAC AD5360的失调电压降至1 mV以下
Circuit Note PDF
MT-052:运算放大器噪声指数:不要被误导  (pdf, 199 kB) 技术指南 PDF
MT-047:运算放大器噪声  (pdf, 72 kB) 技术指南 PDF
Op-Amp Issues--Noise 《模拟对话》杂志 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8597 SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8597 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8597ACPZ-R2 产品状态: 量产 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工业 Reel, 250 $ 3.13 $ 3.13 Y  材料信息 通知我 订购
AD8597ACPZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工业 Reel, 5000 - $ 2.25 Y  材料信息 通知我 订购
AD8597ACPZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工业 Reel, 1500 - $ 2.25 Y  材料信息 通知我 订购 样片
AD8597ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 2.61 $ 2.25 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD8597ARZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 - $ 2.25 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8597ARZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 2.25 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

PRAOPAMP Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 产品状态: 量产 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 产品状态: 量产 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 产品状态: 量产 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ 产品状态: 量产 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭