AD8502

量产

1 µA微功耗CMOS运算放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 电源电流:每个放大器1 µA(最大值)
  • 失调电压:3 mV(最大值)
  • 单电源或双电源供电
  • 轨到轨输入和输出
  • 无反相
  • 单位增益稳定

AD8502/AD8504均为低功耗、精密CMOS运算放大器,最大电源电流仅1 µA。二者的最大失调电压为3 mV,典型输入偏置电流为1 pA,输入和输出均以轨到轨方式工作,可采用+1.8 V至+5.5 V单电源或±0.9 V至±2.75 V双电源供电。

AD8502/AD8504具有低功耗、低输入偏置电流以及轨到轨输入和输出特性,特别适合各种电池供电的便携式应用。潜在应用包括床边监护仪、脉冲监控器、血糖仪、烟火探测器、振动监测仪和备用电池传感器。

此外还具有轨到轨输入和输出摆幅能力,有助于采用极低电压工作的系统达到最大的动态范围和信噪比。AD8502/AD8504具有低失调电压,因此可以用在高增益系统中,且不会产生过大的输出失调误差,并且无需进行系统校准也能提供高精度操作。

AD8502/AD8504的额定温度范围分别为−40°C至+85°C工业温度范围和−40°C至+125°C扩展工业温度范围。AD8502采用8引脚SOT-23表面贴装封装,AD8504则采用14引脚TSSOP表面贴装封装。

应用

  • 便携式设备
  • 远程传感器
  • 低功耗滤波器
  • 阈值检测器
  • 电流检测

AD8502
1 µA微功耗CMOS运算放大器
AD8502-pcl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

模拟光电二级管向导

使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。

打开工具

模拟滤波器向导

使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。

打开工具

SPICE 模型 1


评估套件

eval board
EVAL-OPAMP-2

EVAL-OPAMP-2评估板

产品详情

通用精密运算放大器评估板针对许多电路配置而设计并优化,以便用户能够找到最适合其应用的设计。这些评估板都符合RoHs标准。参考下列引脚数和封装,决定需要订购的型号。
  • EVAL-PRAOPAMP-2CPZ(双通道8引脚LFCSPCP-8
  • EVAL-PRAOPAMP-2RMZ(双通道8引脚MSOPRM-8
  • EVAL-PRAOPAMP-2RZ(双通道8引脚SOICR-8

EVAL-OPAMP-2
EVAL-OPAMP-2评估板
EVAL-OPAMP-2 EVAL-OPAMP-2 EVAL-OPAMP-2

参考电路

Ultralow Power, Single-Supply, 16-Bit Voltage Input ADC
CN0397 参考设计

适用于智能农业的超低功耗光识别系统

特性和优点

  • 彩色光识别系统 
  • 智能农业应用 
  • 16位数字化 
  • 低功耗 
  • Arduino兼容扩展板格式 
CN0397
适用于智能农业的超低功耗光识别系统
Ultralow Power, Single-Supply, 16-Bit Voltage Input ADC
EVAL-CN0397-ARDZ Evaluation Board
EVAL-CN0397-ARDZ Evaluation Board - Top View
EVAL-CN0397-ARDZ Evaluation Board - Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD8502的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览