AD8500

量产

微功耗、精密CMOS运算放大器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 电源电流:1 µA(最大值)
  • 失调电压:1 mV(最大值)
  • 单电源或双电源供电
  • 轨到轨输入和输出
  • 无反相
  • 单位增益稳定
AD8500
微功耗、精密CMOS运算放大器
AD8500-pcl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

模拟滤波器向导

使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。

打开工具

模拟光电二级管向导

使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。

打开工具

SPICE 模型 1


评估套件

eval board
EVAL-CN0357-ARDZ

Arduino兼容电化学气体探测电路(CN0357)

特性和优点

  • 尺寸兼容Arduino
  • 针对多种其它气体可编程
  • 分辨率低至1ppm
  • 低功耗、单电源供电

产品详情

CN0357 是一款使用电化学传感器的单电源、低噪声、便携式气体探测器。 本示例中使用Alphasense CO-AX一氧化碳传感器。 对于探测或测量多种有毒气体浓度的仪器,电化学传感器能够提供多项优势。 大多数传感器都是针对特定气体而设计,可用分辨率小于气体浓度的百万分之一(ppm)。

EVAL-OPAMP-1

EVAL-OPAMP-1评估板

产品详情

通用精密运算放大器评估板针对许多电路配置而设计并优化,以便用户能够找到最适合其应用的设计。 这些评估板全部兼容RoHs标准。 参考下列引脚数和封装,决定需要订购的型号:

  • EVAL-PRAOPAMP-1KSZ(单通道5引脚SC70)KS-5
  • EVAL-PRAOPAMP-1RJZ(单通道5引脚SOT 23)RJ-5
  • EVAL-PRAOPAMP-1RMZ(单通道8引脚MSOP)RM-8
  • EVAL-PRAOPAMP-1RZ(单通道8引脚SOIC)R-8

EVAL-CN0357-ARDZ
Arduino兼容电化学气体探测电路(CN0357)
EVAL-CN0357-ARDZ-Angle-web EVAL-CN0357-ARDZ-Bottom-web CN0357 Arduino Low Noise Gas Detector Circuit
EVAL-OPAMP-1
EVAL-OPAMP-1评估板

参考电路

Ultralow Power, Single-Supply, 16-Bit Voltage Input ADC
CN0397 参考设计

适用于智能农业的超低功耗光识别系统

特性和优点

  • 彩色光识别系统 
  • 智能农业应用 
  • 16位数字化 
  • 低功耗 
  • Arduino兼容扩展板格式 
CN0397
适用于智能农业的超低功耗光识别系统
Ultralow Power, Single-Supply, 16-Bit Voltage Input ADC
EVAL-CN0397-ARDZ Evaluation Board
EVAL-CN0397-ARDZ Evaluation Board - Top View
EVAL-CN0397-ARDZ Evaluation Board - Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD8500的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览