添加到信号链设计器

AD8014:  400 MHz、低功耗、高性能放大器

产品详情

AD8014是一款革命性电流反馈型运算放大器,其带宽、功耗、输出驱动和失真等性能均达到新的水平。该放大器采用ADI公司的专有电路结构,能够以最低功耗实现最高性能。它不仅技术性能出色,而且成本较低,适合消费类电子设备使用。这款通用放大器适合各种应用,包括电池供电设备。

AD8014是一款极高速放大器,-3 dB带宽为400 MHz,压摆率为4000 V/µs,建立时间为24 ns。该放大器非常稳定,易于使用,过载恢复迅速。它具有极低电压和电流噪声以及低失真特性,非常适合宽带信号处理应用。

作为一款电流反馈型放大器,AD8014具有极低失调电压和输入偏置以及低漂移特性。+25°C时,任一输入端的输入偏置电流均小于15 µA;在整个工业温度范围内,典型漂移小于50 nA/°C。最大失调电压为5 mV,典型漂移小于10 µV/°C。

作为一款低功耗放大器,AD8014具有出色的驱动能力,能够驱动75 Ω或50 Ω串联端接线路上的2 V峰峰值视频信号,同时仍然保持135 MHz以上的3 dB带宽。

特点和优势

  • 低成本
  • 低功耗:1.15 mA(最大值,5 V电源)
  • 高速
    –3 dB带宽:400 MHz (G = +1)
    压摆率:4000 V/µs
  • 过载恢复时间:60 ns
  • 可驱动50 Ω线路上的视频信号
  • 电源电压:+4.5 V至+12 V
  • 快速建立时间:24 ns
  • 极低噪声
    3.5 nV/√Hz 和 5 pA/√Hz
    折合到输入端的总噪声:5 nV/√Hz (G = +3)
    配有500 Ω反馈电阻
  • 低失真:总谐波失真(THD)= –70 dB (5 MHz)
  • 低直流失调,出色的温度稳定性
  • 提供SOIC-8和SOT-23-5两种封装

AD8014引脚配置

AD8014 Diagram
AD8014引脚配置

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8014: 400 MHz Low Power High Performance Amplifier Data Sheet  (Rev C, 04/2010) (pdf, 149 kB) 产品数据手册 PDF
AN-692: 通用精密运算放大器评估板  (pdf, 541 kB) 应用笔记 PDF
AN-692: Universal Precision Op Amp Evaluation Board  (pdf, 621 kB) 应用笔记 PDF
AN-358: 噪声与运算放大器电路  (pdf, 593 kB) 应用笔记 PDF
AN-358: Noise and Operational Amplifier Circuits  (pdf, 593 kB) 应用笔记 PDF
AN-356: 用户指南:运算放大器规格参数的应用和测量  (pdf, 538 kB) 应用笔记 PDF
AN-356: User's Guide to Applying and Measuring Operational Amplifier Specifications  (pdf, 538 kB) 应用笔记 PDF
MT-059: 补偿输入电容对电流电压转换器所用电压反馈和电流反馈型运算放大器的影响  (pdf, 69 kB) 技术指南 PDF
MT-057: 高速电流反馈运算放大器  (pdf, 281 kB) 技术指南 PDF
MT-051:电流反馈运算放大器噪声考虑因素  (pdf, 157 kB) 技术指南 PDF
MT-034:电流反馈(CFB)运算放大器  (pdf, 130 kB) 技术指南 PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
在线研讨会 WEBCAST
UG-127:SOT-23-5/SOT-23-6封装的高速运算放大器通用评估板  (pdf, 841 kB) 用户指导 PDF
UG-101:评估板用户指南  (pdf, 274 kB) 用户指导 PDF
Current Feedback Amplifiers 《模拟对话》杂志 HTML
Two-Stage Current-Feedback Amplifier
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 2, 1995)
《模拟对话》杂志 HTML
High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) 产品选型指南 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8014 SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8014 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8014AR 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 1.60 $ 1.40 N  材料信息 通知我 订购
AD8014ART-R2 产品状态: 量产 5 ld SOT-23 5 工业 Reel, 250 $ 2.09 $ 2.09 N  材料信息 通知我 订购
AD8014ART-REEL7 产品状态: 量产 5 ld SOT-23 5 工业 Reel, 3000 $ 0.00 $ 1.40 N  材料信息 查看PCN 订购
AD8014ARTZ-R2 产品状态: 量产 5 ld SOT-23 5 工业 Reel, 250 $ 1.81 $ 1.81 Y  材料信息 通知我 订购
AD8014ARTZ-REEL 产品状态: 量产 5 ld SOT-23 5 工业 Reel, 10000 $ 0.00 $ 0.00 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8014ARTZ-REEL7 产品状态: 量产 5 ld SOT-23 5 工业 Reel, 3000 $ 0.00 $ 1.20 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD8014ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 1.38 $ 1.20 Y  材料信息 通知我 订购 样片
AD8014ARZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.20 Y  材料信息 通知我 订购
AD8014ARZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 750 $ 1.38 $ 1.20 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD8014 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8014ART-EBZ 产品状态: 量产 5-Lead SOT-23 Bare Evaluation Board $ 18.25 -
AD8014ARTZ-REEL7 产品状态: 量产 5-Lead SOT-23 $ 0.00 -
AD8014AR-EBZ 产品状态: 量产 8-Lead SOIC Bare Evaluation Board $ 18.25 -
AD8014ARZ 产品状态: 量产 8-Lead SOIC $ 1.81 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭