ADP8866
量产电荷泵驱动9通道LED驱动器,带自动LED光照效果
- 产品模型
- 1
Viewing:
概述
- 电荷泵提供1x、1.5x和2x自动增益选择,以实现高效率
- 峰值效率:92%
- 9 个独立和可编程的LED驱动器
- 每个驱动器能够驱动25 mA(满量程)的电流
- 每个驱动器具有7位(128级)非线性电流设置
- 待机模式功耗低于1 μA
- 16 种可编程渐亮/渐暗时间:0.0 s至1.75 s;选择范围包括平方速率或立方速率
- 9个通道都提供自动和可定制的LED闪烁功能
- 独特的心跳模式实现可定制的双倍脉冲光照效果
- PWM输入实现内容可调整的亮度控制(CABC)
- 每个编程均通过I2C 兼容接口进行
- 专用复位引脚和内置上电复位(POR)
- 短路、过压和过温保护
- 内部软启动限制浪涌电流
- 故障或关断期间提供输入至输出隔离
- 工作电压低至VIN = 2.5 V,欠压闭锁(UVLO)设置在2.0 V
- 提供小型引脚架构芯片级封装(LFCSP)
ADP8866结合了可编程背光LED电荷泵驱动器和自动闪烁功能。9个LED驱动器可以独立编程,电流最高可达25 mA。电流水平、渐变时间和闪烁速率可以一次编程并在一个环路上自主执行。背光LED可以设置独立的渐亮和渐暗时间。
整个配置由一个双电容电荷泵驱动,其增益为1×、1.5×和2×。这种配置采用2.5 V至5.5 V电源供电,能够驱动最高240 mA的输出电流。该器件具备完整的安全特性,包括短路保护、过压保护和过温保护,因而很容易实现安全、稳定的设计。此外,输入浪涌电流会受到集成式软启动及其受控输入至输出隔离的限制。
参考资料
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADP8866ACPZ-R7 | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 6, 2017 - 16_0234 Assembly Transfer to ASE Korea and Test Transfer to STATS ChipPAC Singapore of Select LFCSP Parts. |
||
| ADP8866ACPZ-R7 | 量产 | |
|
8月 6, 2014 - 13_0230 Assembly and Test Transfer of Select 3.5x3.5, 4x3, 4x4, and 5x5mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
| ADP8866ACPZ-R7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册