ADN2526
不推荐用于新设计11.3 Gbps有源后部端接、差分激光二极管驱动器
- 产品模型
- 3
产品详情
|
|
ADN2526是一款激光二极管驱动器,旨在对差分电阻为5 Ω至50 Ω的封装激光二极管进行直接调制。ADN2526的有源后部端接可吸收来自输出传输线路TOSA端的信号反射,即使输出传输线路TOSA端的端接明显不妥,也能实现出色的光眼质量。ADN2526为SFP+ MSA-兼容器件。激光二极管一般封装在引脚数量较少的光学子模块中,该器件的小尺寸封装和增强型ESD保护为这种紧凑的模块提供了较佳解决方案。
调制和偏置电流可通过MSET和BSET控制引脚进行编程。用户可以用控制电压驱动这些引脚,从而灵活地实施各种平均光功率和消光比控制方案,包括闭环或查找表控制。该器件具有自动激光关断(ALS)特性,用户可以用LVTTL逻辑源驱动ALS引脚,以接通或断开偏置与调制电流。
这款产品采用节省空间的3 mm × 3 mm LFCSP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C。
应用
- SONET OC-192和SDH STM-64光收发器
- 10 Gb 光纤通道收发器
- 10 Gb 以太网光收发器
- SFP+/XFP/X2/XENPAK/XPAK/MSA 300 光模块
参考资料
数据手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADN2526ACPZ | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADN2526ACPZ-R2 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADN2526ACPZ-R7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 21, 2016 - 16_0229 Assembly Transfer of Select LFCSP Products to ASE Korea |
||
ADN2526ACPZ | ||
ADN2526ACPZ-R2 | ||
ADN2526ACPZ-R7 | ||
4月 28, 2014 - 13_0224 Assembly Transfer of Select 2x3 and 3x3mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China. |
||
ADN2526ACPZ | ||
ADN2526ACPZ-R2 | ||
ADN2526ACPZ-R7 | ||
9月 10, 2012 - 11_0020 Conversion of Select Sizes of LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to StatsChippac Malaysia. |
||
ADN2526ACPZ | ||
ADN2526ACPZ-R7 |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADN2526的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论