ADA4950-1
推荐用于新设计低功耗、增益可选的差分ADC驱动器,G = 1、2、3
- 产品模型
- 2
概述
- 高性能,低功耗
- 高速
-3 dB增益带宽为750 MHz,G = 1
0.1 dB增益平坦度为210 MHz,VOUT, dm = 2 V p-p,RL, dm = 200 Ω
压摆率:2900 V/µs,25%至75%
快速建立时间(稳定度0.1%):9 ns - 低功耗:9.5 mA/放大器
- 低谐波失真
108 dB SFDR @ 10 MHz
98 dB SFDR @ 20 MHz - 低输出电压噪声:9.2 nV/√Hz,G = 1,RTO
- 输入偏置电压:±0.2 mV(典型值)
- 可选差分增益:1、2和3
- 差分至差分或单端至差分转换
- 输出共模电压可调
- 输入共模范围能降低1个VBE
- 宽电源范围:+3 V至±5 V
- 采用16引脚和24引脚LFCSP封装
ADA4950-1/ADA4950-2是ADA4932-1/ADA4932-2的增益可选版本,具有片上反馈和增益电阻。作为单端至差分或差分至差分放大器,这款器件是驱动高性能ADC的理想之选。用户可以通过内部共模反馈回路来调节输出共模电压,从而实现ADA4950-x输出与ADC输入的匹配。内部反馈回路还具有卓越的输出平衡性能以及抑制偶次谐波失真的功能。
采用与外部相连的内部反馈网络来设置放大器的闭环增益,即可轻松实现1、2和3倍的差分增益配置。
ADA4950-1/ADA4950-2采用ADI公司专有的硅锗(SiGe)互补双极性工艺制造,这种制造工艺使得这些器件能够在低功耗下实现低失真和低噪声。ADA4950-x的偏置低和动态性能极佳,非常适合用于各种数据采集和信号处理应用。
ADA4950-x采用3mm×3mm 16引脚的无铅LFCSP封装(ADA4950-1,单路),或者4 mm×4 mm 24引脚的无铅LFCSP封装(ADA4950-2,双路)。引脚分布已经过优化,以便于进行PCB布局,并较大限度地降低失真。ADA4950-1/ADA4950-2的额定工作温度范围均为−40℃至+105℃;都采用+3 V至±5 V电源供电。
应用参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 6
教程 3
非常见问题 2
模拟对话 3
在线研讨会 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADA4950-1YCPZ-R7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| ADA4950-1YCPZ-RL | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 13, 2014 - 14_0038 Conversion of 3x3mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
| ADA4950-1YCPZ-R7 | 量产 | |
| ADA4950-1YCPZ-RL | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
SPICE 模型 1
ADI DiffAmpCalc™
最新ADI DiffAmpCalc™是一款可免费下载的计算器,用于设计差分放大器电路。该工具易于使用,采用互动用户界面,可以让您迅速上手使用。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADA4950-1的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论