White humanoid robot carries a box in a modern factory.

ADI人形机器人解决方案

ADI在人形机器人领域的技术和解决方案,涉及实时控制、感知和通信连接等多个方面。

点击下载

ADA4571

推荐用于新设计

集成式AMR角度传感器和信号调节器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 180°角度高精度
  • 最大角误差为0.5°
  • 模拟正弦和余弦输出
  • 比例输出电压
  • 热漂移与寿命漂移小
  • 可驱动SAR或Σ-Δ型模数转换器(ADC)
  • 磁阻(MR)电桥温度补偿模式

  • 温度范围:−40°C至+150°C
  • EMI抗扰性
  • 故障诊断
  • VDD 范围:2.7 V至5.5 V
  • 最小相位延迟
  • 通过汽车应用认证
  • 采用8引脚SOIC封装

ADA4571
集成式AMR角度传感器和信号调节器
ADA4571 Functional Block Diagram ADA4571 Pin Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

Virtual Eval - BETA

Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

EVAL-ADA4571

ADA4571评估板

特性和优点

  • USB 2.0接口
  • 跳线或计算机控制温度补偿模式使能
  • 跳线或计算机控制关断模式使能
  • 测量测试点和同轴电缆连接器

产品详情

EV-ADA4571RSDZ评估板内置采用轴尾磁体配置的ADA4571。该评估套件由ADA4571母板、手动旋转安装座上的磁激励、USB接口和SDP-S控制器板组成。Windows®所需的LabVIEW 2015图形用户界面(GUI)软件可从EV-ADA4571RSDZ产品页面下载。

EV-ADA4571RSDZ评估板集成一个板载5 V稳压器、一个4通道同步采样模数转换器(ADC)和跳线,可使能ADA4571内置的温度补偿和关断模式功能。ADA4571母板还为器件的三路输出提供测试点和未填充的同轴电缆连接器。

SDP-S控制器板控制用于回读ADA4571输出的ADA4571母板上的ADC,可更改ADA4571的数字输入,与GUI接口并通过USB连接向评估板供电。

有关完整详情,请参见ADA4571 data sheet数据手册,使用该评估板时必须同时使用用户指南与数据手册。

eval board
EVAL-ADA4571W-1

Evaluating the ADA4571W-1, Integrated AMR Angle Sensor and Signal Conditioner

特性和优点

  • USB 2.0 interface
  • Jumper or computer controlled temperature compensation and power-down modes enable
  • Measurement test points and coaxial connectors

产品详情

The EVAL-ADA4571W-1SDZ evaluation board features the ADA4571W-1 in an end of shaft magnet configuration, as shown in Figure 1. The evaluation kit is composed of an ADA4571W-1 motherboard, a magnetic stimulus on a hand turnable mount, a USB interface, and an SDP-S controller board. The required Lab- VIEW 2015 graphical user interface (GUI) software for Windows® is available to download from the EVAL-ADA4571W-1SDZ product page.

The EVAL-ADA4571W-1SDZ evaluation board features an onboard 5V regulator, a 4‑channel simultaneous sampling, analog-todigital converter (ADC), and jumpers for enabling the temperature compensation and power-down modes within the ADA4571W-1. The ADA4571W-1 motherboard also features test points and unpopulated coaxial connectors for the three outputs of the device.

The SDP-S controller board controls the ADC on the ADA4571W-1 motherboard, which reads back the ADA4571W-1 outputs to change the digital inputs to the ADA4571W-1, interface with the GUI, and supply power to the evaluation board through the USB connection.

Full specifications on the ADA4571W-1 are available in the ADA4571W-1 data sheet available from Analog Devices, Inc., and must be consulted with this user guide when using the EVALADA4571W-1SDZ evaluation board.

EVAL-ADA4571
ADA4571评估板
EVAL-ADA4571W-1
Evaluating the ADA4571W-1, Integrated AMR Angle Sensor and Signal Conditioner
EVAL-ADA4571W-1SDZ Top Angle Evaluation Board EVAL-ADA4571W-1SDZ Top Evaluation Board EVAL-ADA4571W-1SDZ Bottom Evaluation Board

参考电路

Magnetoresistive Angle and Linear Detection System
CN0368 参考设计

磁阻角度和线性位置测量

特性和优点

  • MR Angular and Linear Position Measurement
  • Single Supply
  • Small Footprint
CN0368
磁阻角度和线性位置测量
Magnetoresistive Angle and Linear Detection System
EVAL-CN0368-SDPZ Board

最新评论

近期浏览