概览
优势和特点
- USB 2.0 接口
- 支持跳线或计算机控制的温度补偿及关断模式
- 测量测试点和同轴连接器
产品详情
EVAL-ADA4571W-1SDZ 评估板采用轴端磁体配置的 ADA4571W-1,如图 1 所示。该评估套件由 ADA4571W-1 主板、安装在手动旋转支架上的磁体、USB 接口和 SDP-S 控制器板组成。所需的适用于 Windows® 的 LabVIEW 2015 图形用户界面 (GUI) 软件可从 EVAL-ADA4571W-1SDZ 产品页面下载。
EVAL-ADA4571W-1SDZ 评估板具有板载 5V 稳压器、四通道同步采样模数转换器 (ADC) 以及用于在 ADA4571W-1 内启用温度补偿和关断模式的跳线。ADA4571W-1 主板还设有测试点,以及为该套件三个输出所预留的同轴连接器。
SDP-S 控制器板控制 ADA4571W-1 主板上的 ADC,该 ADC 读取 ADA4571W-1 的输出,据此改变 ADA4571W-1 的数字输入,与 GUI 接口,并通过 USB 连接为评估板供电。
有关 ADA4571W-1 的完整规格信息,请参阅 Analog Devices, Inc. 提供的 ADA4571W-1 数据手册;在使用 EVALADA4571W-1SDZ 评估板时,务必结合该数据手册与本用户指南进行参考。