ADUM5230
量产隔离半桥驱动器,集成高端电源
- 产品模型
- 4
Viewing:
概述
- 集成隔离高端电源
- 150 mW副边功耗
- 隔离高端和低端输出
- 100 mA输出源电流、300 mA输出吸电流
- 高共模瞬变抗扰度: >25 kV/μs
- 工作温度最高可达: 105°C
- 可调功率水平
- 16引脚宽体SOIC封装
- 安全和法规认证
- UL认证: 2500 V rms(1分钟),符合UL 1577标准
- 通过汽车应用认证
ADuM5230是一款隔离式半桥栅极驱动器,采用ADI公司的iCoupler®技术提供独立的隔离高端和低端输出。此款隔离器件结合了CMOS和微变压器技术,并集成DC/DC转换器来提供隔离高端电源。这样便能消除与外部电源配置相关的成本、空间和性能困难,比如自举电路。该高端隔离电源不仅可向ADuM5230高端输出供电,还可向配合ADuM5230使用的任何外部缓冲电路供电。
与采用高压电平转换方法的栅极驱动器相比,ADuM5230的输入与各输出之间具有真电气隔离优势。相对于输入,各路输出的工作电压最高可达±700 VP,因而支持低端切换至负电压。高端与低端之间的差分电压最高可达700 VP。
应用
- MOSFET/IGBT栅极驱动器
- 汽车
- 电机驱动
- 电源
参考资料
数据手册 1
应用笔记 7
技术文章 6
安全和法规认证 1
视频 5
安全和法规认证 1
视频系列 1
在线研讨会 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADUM5230ARWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM5230ARWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM5230WARWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM5230WARWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
6月 15, 2016 - 15_0135 Alternate Assembly Site of Select Isolator Products in 8L/16L SOIC_N, 16L/20L SOIC_W and 16L/20L SOIC_IC at ASE Chungli |
||
| ADUM5230ARWZ | 量产 | |
| ADUM5230ARWZ-RL | 量产 | |
| ADUM5230WARWZ | 量产 | |
| ADUM5230WARWZ-RL | 量产 | |
|
6月 22, 2015 - 15_0096 ADuM5230 Die Revision and Data Sheet Change |
||
| ADUM5230ARWZ | 量产 | |
| ADUM5230ARWZ-RL | 量产 | |
|
2月 27, 2012 - 11_0066 Qualification of Alternate Fab Foundry Gold Plating Process Site for Isolation Products at ADI Limerick. |
||
| ADUM5230ARWZ | 量产 | |
| ADUM5230ARWZ-RL | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADUM5230的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论